Loading [Contrib]/a11y/accessibility-menu.js
This website uses cookies. Cookies are used for the user interface and web analytics and help to make this website better.

Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Termómetro de resistencia


Los termómetros de resistencia son sensores que miden la temperatura basados en la forma en que cambia la resistencia eléctrica en un conductor (metal, electrolito, semiconductor) en relación con la temperatura. La temperatura en el punto de medición determina la señal eléctrica que el termómetro de resistencia transmite y que puede ser evaluada.

Se debe diferenciar entre dos principios básicos:

En los sensores de temperatura PTC (coeficiente de temperatura positiva), la resistencia se incrementa con la temperatura. Los conductores fríos, principalmente hechos de metales como níquel, cobre, molibdeno o iridio, se usan como conductores. El platino se usa frecuentemente debido a su resistencia a la corrosión.

En los sensores de temperatura NTC (coeficiente de temperatura negativa) la resistencia eléctrica cae al incrementarse la temperatura (conductores calientes, termistores). Se usan semiconductores como el germanio y el silicio ya que esto asegura que cantidades pequeñas iguales de energía térmica impulsen la conductividad significativamente. Este efecto puede ser reforzado mediante el dopado (incorporación de átomos de impureza).

Los rangos de medición de termómetros de resistencia están entre -50 y +600 °C, dependiendo del tipo de sensor utilizado. Se usan, por ejemplo, en dispositivos de control y de límite, automóviles y compresores.

Widerstandsthermometer


Widerstandsthermometer sind Sensoren, die die Temperatur messen, indem sie die Veränderung des elektrischen Widerstandes in einem Leiter (Metalle, Elektrolyte, Halbleiter) abhängig von der Temperatur nutzen. Das Widerstandsthermometer liefert so infolge der Temperatur an der Messstelle ein elektrisches Signal, das ausgewertet werden kann.

Zwei Grundprinzipien werden unterschieden:

  • Bei PTC-Temperatursensoren (Positiver Temperatur Coefficient) steigt der Widerstand mit der Temperatur. Als Leiter dienen Kaltleiter, vor allem Metalle wie Nickel, Kupfer, Molybdän oder Iridium. Oft verwendet wird Platin wegen seiner Korrosionsbeständigkeit.
  • Bei NTC-Temperatursensoren (Negativer Temperatur Coefficient) nimmt der elektrische Widerstand bei steigender Temperatur ab (Heißleiter, Thermistoren). Verwendet werden Halbleiter wie Germanium oder Silizium, bei denen bereits geringe Mengen thermischer Energie die Leitfähigkeit beträchtlich steigern. Durch Dotierung (Einlagerung von Fremdatomen) kann der Effekt verstärkt werden.

Die Messbereiche von Widerstandsthermometern liegen je nach Sensortyp zwischen -50 und +600 °Celsius. Sie werden beispielsweise in Regel- und Begrenzungsgeräten, Kraftfahrzeugen oder Kompressoren verwendet.

Resistance thermometer


Resistance thermometers are sensors that measure the temperature based on how the electrical resistance in a Conductor (metal, electrolyte, Semi-conductor) changes in relation to temperature. The temperature at the point of measurement determines the electrical signal that the resistance thermometer transmits and which can be evaluated.

A distinction is made between two basic principles:

  • On PTC (positive temperature coefficient) temperature sensors, resistance increases in tandem with the temperature. Cold conductors, primarily made of Metals such as nickel, copper, molybdenum or iridium, are used as conductors. Platinum is frequently used due to its Corrosion resistance.
  • On NTC (negative temperature coefficient) temperature sensors, electrical resistance drops as the temperature increases (hot conductors, thermistors). Semiconductors such as germanium and silicon are used, as these ensure that even small quantities of thermal energy boost Conductivity significantly. This effect can be reinforced through Doping (incorporation of impurity atoms).

The measurement ranges of resistance thermometers are between -50 and +600 ° Celsius, depending on the type of Sensor used. They are used, for example, in control and limiting devices, automobiles and compressors.

电阻温度


电阻温度计是根据导体(金属、电解质、半导体)电阻与温度的变化关系来测量温度的传感器。测量点的温度决定着电阻温度计发射的电信号,这一信号可进行估算。

两项基本原则为:

PTC (正温度系数)温度传感器中,电阻随温度的上升而增加。该类传感器采用镍、铜、钼、铱等金属制成的冷导体。铂由于具有耐腐蚀性也常被使用。

NTC(负温度系数)温度传感器中,电阻随温度的上升而减小(热导体热敏电阻)。锗和硅等半导体能够通过更少的热能大幅提高电导率,因此也适用于该类传感器。可通过掺杂技术(掺入杂质原子)增强这一效果。

电阻温度计的测量范围为 -50 到 600 ℃,具体取决于所采用的传感器类型,可用于诸如控制及限制装置、汽车和压缩机等用途。

近义词

PTC 温度传感器

NTC 温度传感器

热导体

热敏电阻

冷导体

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web