Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

sujeción de cáscara de naranja (n)

Mehrschalenseilgreifer (m)


Ein Mehrschalenseilgreifer mit schmalen Schalen wird auch Polyp-Greifer genannt.

Hat der Mehrschalenseilgreifer breitere Schalen, ist der Behälterraum komplett geschlossen.

Mit Mehrschalenseilgreifern können grobe Schüttgüter wie Steine, Schlacke und Schrott, aber auch gewachsener Boden aufgenommen werden.

grapple (n)


A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.

multijaw grab (n)


A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.

If the multijaw grab has broad jaws, the container space is fully enclosed.

Multijaw grabs can be used to pick up coarse bulk material such as stones, slag and scrap as well as solid ground.

orange-peel grab (n)


Grabs are available in various designs, including scissor-type grabs and orange-peel grabs.

多瓣抓斗 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web