Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Agrietamiento por corrosión por esfuerzo


El agrietamiento por corrosión por esfuerzo (ACE) es un tipo de corrosión que ocurre como resultado de las cargas estáticas, en particular el esfuerzo a la tensión (incluso el esfuerzo interno), debajo del límite de elasticidad. Un componente está en riesgo si un medio corrosivo actúa sobre un material reactivo susceptible (como los aceros de cromo-níquel asuteníticos u aleaciones de cobre-zinc) bajo esfuerzo a tensión. Los componentes que están expuestos al agua salada o esfuerzos químicos a menudo son afectados por el agrietamiento por corrosión por esfuerzos.

Después de cierto periodo de "inactividad" se forman las microgrietas que son invisibles a simple vista. Estas grietas crecen perpendiculares al esfuerzo a tensión. Mayores esfuerzos en la base de las micromuescas causan una deformación plástica. Como el metal aquí es menos nomble que en el material circundante, también se de una remoción anódica. El esfuerzo en la base de la muesca se incrementa y finalmente causa una fractura (transcristalina o intercristalina). Debido a que el daño en la superficie es difícil de encontrar al principio, esto puede causar que el componente falle sin aviso previo.

Los materiales vaciados hechos de aleaciones comparables presentan una mayor resistencia al agrietamiento por corrosión por esfuerzo que los materiales laminados y forjados.

Spannungsrisskorrosion


Spannungsrisskorrosion (SpRK) ist eine Korrosionsart, die bei statischer Belastung, insbesondere Zugspannung (auch Eigenspannung), unterhalb der Streckgrenze auftritt. Gefährdet ist ein Bauteil, wenn auf einen anfälligen, reaktiven Werkstoff (etwa austenitische Chrom-Nickel-Stähle, Kupfer-Zink-Legierungen) unter Zugspannung ein korrosives Medium wirkt. Von Spannungsrisskorrosion sind häufig Bauteile betroffen, die Salzwasser oder chemischen Belastungen ausgesetzt sind.

Nach Ablauf eines Ruhe-Zeitraumes bilden sich Mikrorisse, die nicht mit dem bloßen Auge erkennbar sind. Senkrecht zur Zugspannung breiten sich die Risse weiter aus. Die Mikrokerben weisen erhöhte Spannungen am Kerbgrund auf, durch die sie plastisch verformt werden. Da sie unedler als der umgebende Werkstoff sind, wird zudem Material anodisch abgetragen. Die Spannung im Kerbgrund steigt und führt schließlich zum Bruch (transkristallin oder interkristallin). Wegen des zunächst unauffälligen Oberflächenschadens kann dies ohne Vorwarnung zum Bauteil-Versagen führen.

Gusswerkstoffe aus vergleichbaren Legierungen sind widerstandsfähiger gegen Spannungsrisskorrosion als entsprechende Walz- und Schmiede-Werkstoffe.

Stress-corrosion cracking


Stress-Corrosion cracking (SCC) is a type of corrosion that occurs as a result of static loads, in particular tensile stress (including internal stress), below the yield point. A component is at risk if a corrosive medium is acting on a susceptible reactive material (such as austenitic chromium-Nickel steels or copper-zinc alloys) under tensile stress. Components that are exposed to salt water or chemical stresses are often affected by stress-corrosion cracking.

After a certain 'dormant' period, microcracks form that are invisible to the naked eye. These cracks grow perpendicular to the tensile stress. Increased stresses at the base of the micronotches cause plastic deformation. Since the metal here is less noble than the surrounding material, anodic removal also takes place. The stress at the notch base increases and ultimately causes a fracture (transcrystalline or intercrystalline). Because the surface damage is hard to spot at first, this can lead to the component failing without any advance warning.

Cast materials made of comparable alloys exhibit greater Resistance to stress-corrosion cracking than equivalent rolled and forged materials.

应力腐蚀开裂


应力腐蚀开裂 (SCC)是低于屈服点的静载荷造成的一种腐蚀现象,特别是拉伸应力(包括内应力)。如果一种腐蚀介质作用于受到拉伸应力的反应敏感性材料(如奥氏体铬镍钢或铜锌合金),构件就可能发生应力腐蚀开裂。暴露在盐水或化学应力中的构件往往也会发生应力腐蚀开裂。

经过一定的“休眠”期,产生肉眼不可见的微裂纹。这些微裂纹垂直于拉伸应力生长。微缺口底部的应力积聚会造成材料发生塑性形变。由于这里的金属比周围材料惰性更小,会产生阳极溶解。缺口底部的应力积聚最终会导致材料断裂(穿晶断裂或晶间断裂)。由于表面损伤很难在第一时间内被发现,这个过程可能导致没有任何前兆下的构件失效。

与轧制和锻造而成的材料相比,类似性能的合金铸造而成的材料具有更大的抗应力腐蚀开裂能力。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web