Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

soporte de fijación de carga (n)

Ladungsträger (m)


Hierdurch wird die gleichförmige Ladungsträgerbewegung - der Stromfluss - gehemmt.

Die wenigen freien Ladungsträger werden von der Feldkraft beschleunigt und nehmen Energie auf.

Mit einer Strommessung lassen sich die Ladungsträger pro Zeit in einem Leiter erfassen und auswerten.

charge carrier (n)


This impedes uniform charge carrier motion - the current flow.

The few free charge carriers are accelerated by the force acting in the field and absorb energy.

Current measurement records and evaluates the charge carriers per unit of time in a conductor.

load carrier (n)


Allow for the height of the SLC (small load carriers) plus sufficient free space to enable loading and unloading.

In this example, the two lower levels have been configured to accommodate standard small load carriers (SLC).

load securing support (n)

负载固定支架 (n)

载流子 (n)

运货汽车 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web