Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Sistema de flujo de material


Un sistema de flujo de material comprende el equipo físico y de TI necesario para asegurar el flujo de artículos dentro de un sistema. El flujo de material liga todos los procesos necesarios para recolectar, preparar, procesar y distribuir artículos en áreas específicas.

Un sistema de flujo de material está divido en el transporte de subsistemas, el , la , la preparación, la y la administración e implementación con el equipo técnico adecuado.

Para asegurar la disponibilidad de todo el sistema, los , las secciones de transporte, las velocidades y el rendimiento del sistema de transporte deben ser coordinados.

El se usa para emparejar las fluctuaciones en las entregas, el consumo y la demanda, y para incrementar las velocidades de entrega al proporcionar materiales alineados con un plan adecuado.

En la , los artículos son recolectados de la gama de acuerdo con los pedidos o los requerimientos de producción.

Dentro del sistema de flujo de material, una unidad de transporte puede ser manual o automáticamente por medo de, por ejemplo, , (reconocimiento óptico de caracteres), o (identificación por radio frecuencia).

El procesamiento de datos es usado por el sistema de TI o de organización de la administración, para planear, registrar, controlar y monitorear los subsistemas del sistema de flujo del material.

Materialflusssystem


Ein Materialflusssystem besteht aus den physischen und den notwendigen informationstechnologischen Einrichtungen, die für den Fluss von Gütern innerhalb eines Systems nötig sind. Der Materialfluss ist dabei die Verkettung aller Vorgänge bei der Gewinnung, der Be- und Verarbeitung sowie bei der Verteilung der Güter in festen Bereichen.

Ein Materialflusssystem wird in die Teilsysteme Transport, Lager, Kommissionierung, Bereitstellung, Identifikation sowie Administration gegliedert und durch entsprechende technische Anlagen umgesetzt.

Um die Verfügbarkeit des gesamten Systems zu gewährleisten, müssen beim Transport Fördermittel, Förder-Querschnitte, -Geschwindigkeiten und Durchsätze abgestimmt werden.

Zum Ausgleich von Liefer-, Verbrauchs- und Nachfrageschwankungen und zur Erhöhung der Auslieferungsgeschwindigkeiten durch geplantes Vorhalten von Materialien dient das Lager.

In der Kommissionierung werden Waren produktionsbezogen oder auftragsbezogen aus dem Sortiment zusammengestellt.

Innerhalb des Materialflusssystems kann die Identifikation einer Transporteinheit beispielsweise durch Kanban-Tafeln, OCR-Schrift (optical character recognition), Barcodes (Strichcode) oder RFID (radio-frequency identification) manuell oder automatisch erfolgen.

In der Administration oder dem Informationssystem werden die Subsysteme des Materialflusssystems von der Datenverarbeitung geplant, erfasst, gesteuert und überwacht.

Material flow system


A Material flow system comprises the physical and IT equipment needed to ensure the flow of goods within a system. The material flow links all the processes needed to gather, prepare, process and distribute goods in specific areas.

A material flow system is divided into the subsystems transportation, warehousing, Order picking, preparation, identification and administration and implemented using the appropriate technical equipment.

To ensure the availability of the whole system, the means of conveyance, conveying cross-sections, speeds and throughput in the transportation system must be coordinated.

Warehousing is used to even out fluctuations in delivery, consumption and demand and to increase delivery speeds by providing materials in line with an appropriate plan.

In order picking, goods are collected from the range according to production requirements or orders.

Within the material flow system, a transport unit can be identified manually or automatically by means of e.g. Kanban cards, OCR fonts (optical character recognition), barcodes or RFID (radio-frequency identification).

Data processing is used by the administration organisation or IT system to plan, log, control and monitor the subsystems of the material flow system.

物流系统


一套物流系统包括许多机械设备,同时也有 IT 设备,合在一起才能确保系统内货物的顺畅流动。在一个特定区域内,物料流连接了所有的流程,包括货物收集、备货、处理以及货物发运。

物流系统又分为许多子系统,包括输送,备库存,,备货, 和行政管理,同时还必须使用合适的技术设备。

为了确保整个系统有效运行,我们必须要协调输送方式、跨界输送、输送速度和流通量之间的关系。

的目的就是为了消除货物交付,消耗和需求上产生的波动,再结合合适的库存计划,我们可以有效提升货物交付速度。

在订单拣选的过程中,货物会根据生产需求和订单从储位中拣出。

在物流系统中,被运输单位可以通过使用例如,,和来完成手动或自动。

行政机构负责使用 IT 系统进行数据的处理,从计划到记录,从控制到监督,确保物流系统的子系统稳定运行。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web