Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

desconexión (n)

Trennung (f)


Die stabile Einhängung hält die Abtrennung verlässlich an Ort und Stelle.

Ein Vorteil der Stahlrohre ist die spanlose Trennung mittels Rohrschneider.

Darüber hinaus können mit Hilfe dieser Elemente auch Raumtrennungen etc. gebaut werden.

disconnection (n)

disintegration (n)

isolation (n)


In this first phase, work benches are depicted in isolation, without any SystemMobiles or interlinking systems.

Zur Abdeckung der Kanten von Wand- bzw. Deckelelementen bei Öffnungen zum Schutz der Kabelisolation.

Other areas of application include the electrical isolation of voltage sources and signal transmission.

separation (n)


Brittle materials break after minimal plastic deformation in the form of a brittle fracture (also called a separation fracture).

Laser cutting is a thermal separation process used on plate or three-dimensional materials (sheet material, tubes).

Sawing is a material-removal and separation process in which a toothed tool (saw) is used to cut or notch solid workpieces with a narrow cut width.

分离 (n)

断开 (n)

隔离 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web