Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Sensor de presión


Los sensores de presión son dispositivos de medición que miden presiones, diferenciales de presión y fluctuaciones de presión en medios líquidos y gaseosos, y en cuerpos sólidos. Los sensores de presión pueden ser pasivos, relativos, absolutos y diferenciales.

Los sensores de presión vienen en una gama completa de diseños para diferentes aplicaciones, por ejemplo:

Sensores de presión piezoeléctricos: La presión genera una separación de carga y por lo tanto un voltaje eléctrico en cristales, que es medido en la superficie de los cristales.

Sensores de presión inductivos: Los cambios en la presión mueven una membrana y este movimiento puede ser registrado mediante transductores de desplazamiento.

Sensores de presión capacitivos: La capacidad de un capacitor cambia bajo los efectos de la presión. Esto se logra usualmente mediante cambios en el espaciamiento de las placas del capacitor.

Sensores de presión capacitancia a frecuencia: La deformación de un cuerpo bajo presión se mide usando un medidor de deformación conectado a un oscilador de anillo. Las fluctuaciones en la presión alteran la frecuencia del oscilador.

Los sensores de presión deben ser protegidos contra la sobrecarga, seleccionados según sea adecuado para el rango de medición e instalados correctamente.

Drucksensor


Drucksensoren sind Messgeräte, mit denen in gasförmigen und flüssigen Medien sowie an Festkörpern Drücke, Druckdifferenzen und -schwankungen gemessen werden. Unterschieden werden Passiv-, Relativ-, Absolut- und Differenzdrucksensoren.

Die Drucksensoren gibt es für unterschiedliche Anwendungsfälle in vielen Bauformen, etwa:

  • Piezoelektrische Drucksensoren: In Kristallen wird durch Druck Ladungstrennung und damit elektrische Spannung erzeugt, die an der Kristalloberfläche gemessen wird.
  • Induktive Drucksensoren: Druckveränderungen bewegen eine Membran. Diese Bewegung kann mit Wegaufnehmern erfasst werden.
  • Kapazitive Drucksensoren: Unter Einwirkung eines Drucks ändert sich die Kapazität eines Kondensators. Dies wird zumeist durch die Änderung des Kondensatorenplattenabstands erreicht.
  • Frequenzanaloge Drucksensoren: Die Verformung eines Körpers wird unter Druck mit Dehnungsmessstreifen gemessen, die mit einem Ringoszillator verschaltet sind. Druckschwankungen verändern die Frequenz des Oszillators.

Drucksensoren sind vor Überlastung zu schützen, je nach Messbereich zu wählen und korrekt einzubauen.

Pressure sensor


Pressure sensors are measurement devices that measure pressures, pressure differentials and pressure fluctuations in gaseous and liquid media and on solid bodies. Pressure sensors can be passive, relative, absolute and differential.

Pressure sensors come in a whole range of designs for different applications, for example:

  • Piezoelectric pressure sensors: Pressure generates charge separation and thus electrical voltage in crystals, which is measured on the surface of the crystals.
  • Inductive pressure sensors: Changes in pressure move a membrane and this movement can be recorded using displacement transducers.
  • Capacitive pressure sensors: The capacity of a Capacitor changes under the effects of pressure. This is usually achieved by changes to the spacing of the capacitor plates.
  • Capacitance-to-frequency pressure sensors: The deformation of a body under pressure is measured using a Strain gauge that is connected to a ring oscillator. Fluctuations in pressure alter the frequency of the oscillator.

Pressure sensors should be protected against overload, selected as appropriate to the measurement range and installed correctly.

压力


压力传感器是用来测量气体、液体介质和固体上的压力、压差和压力波动的测量仪器,有被动式、相对式、绝对式和压差式几种。

压力传感器针对不同的用途,设计多种多样,例如:

压电式压力传感器:晶体内部受到压力产生电荷分离,进而产生电压,这一电压可在晶体表面进行测量。

电感式压力传感器:压力变化使膜片产生位移,这一位移可以通过位移传感器记录下来。

电容式压力传感器:电容器的容量受压后会发生变化,通常是由极板间距变化造成。

容抗-频率压力传感器:通过一个与环形振荡器相连的应变片测量物体受力后产生的形变,压力波动会使振荡器的频率发生改变。

压力传感器应避免过载,根据测量范围适当选择并正确安装。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web