Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Sensor de distancia


Los sensores de distancia (sensores lineales, sensores de desplazamiento) miden las distancias entre un objeto y un punto de referencia, y los cambios en las longitudes.

Los sensores usados en la tecnología de automatización se basan en diferentes principios funcionales.

Los medidores de deformación y los sensores potenciómetros se basan en cambios en la resistencia del sensor.

Los sensores de desplazamiento magneto-inductivos, los sensores de desplazamiento LVDT, los codificadores ancla y los sensores de corriente parásita miden los cambios en la inductancia de bobinas, ya sea en un sistema sin contacto o mediante una cabeza de sensor.

Los sensores de desplazamiento ópticos (fibra óptica) miden el flujo luminoso variable en las fibras de vidrio o los relés fotoeléctricos.

Los contadores de pulso cuentan las dimensiones periódicas (estantes, marcas) de los sensores de desplazamiento de precisión absoluta, las básculas de vidrio y los interferómetros láser.

Los medidores láser de distancia, los sensores ultrasónicos, los sensores de radar y el sonar o los sensores de desplazamiento magnetoestrictivos miden los tiempos de ejecución de las señales electromagnéticas o acústicas.

Los codificadores rentables activados por cable detectan los cambios en la posición mediante un alambre de medición de alta precisión y un codificador.

Los codificadores y los codificadores de ángulo usan la triangulación para identificar los cambios de ángulo en piezas rotativas.

Los cambios en las variables de desplazamiento son transmitidos a una unidad de control mediante una señal unificada o bus de campo.

Wegsensor


Wegsensoren (Wegaufnehmer, Positionssensoren, Distanzsensoren) messen Abstände zwischen einem Objekt und einem Bezugspunkt sowie Veränderungen von Längen.

Die Sensoren, die in der Automatisierungstechnik verwendet werden, beruhen auf verschiedenen Funktionsprinzipien:

  • Dehnungsmessstreifen und Potentiometergeber sind abhängig von Widerstandsänderungen im Sensor.
  • Magneto-induktive Abstandssensoren, LVDT-Wegaufnehmer, Ankergeber oder Wirbelstromsensoren messen veränderliche Induktivitäten von Spulen berührungslos oder per Tastkopf.
  • (Faser-)Optische Wegsensoren messen variable Lichtströme in Glasfasern oder bei Lichtschranken.
  • Impulszähler zählen periodische Maße (Zahnstange, Markierungen) bei Absolutweggebern, Glasmessstäben und Laserinterferometern.
  • Laserentfernungsmesser, Ultraschallsensoren, Radarsensoren, Sonare oder magnetostriktive Wegaufnehmer messen Laufzeiten von elektromagnetischen oder akustischen Signalen.
  • Kostengünstige Seillängengeber ermitteln Positionsänderungen mit Präzisionsmessseil und einem Encoder.
  • Encoder und Winkelgeber bestimmen per Triangulation Winkeländerungen bei drehenden Teilen.

Die Veränderung der Weggröße wird durch Einheitssignal oder per Feldbus an ein Steuergerät übermittelt.

Distance sensor


Distance sensors (linear sensors, displacement sensors) measure distances between an object and a point of reference and changes to lengths.

The sensors used in Automation technology are based on various functional principles.

  • Strain gauges and potentiometer sensors rely on changes in Resistance in the Sensor.
  • Magneto-inductive displacement sensors, LVDT displacement sensors, anchor encoders and eddy current sensors measure changes in Inductance in coils either in a non-contact system or via a Sensor head.
  • (Fibre) optic displacement sensors measure variable Luminous flux in Glass fibres or photoelectric relays.
  • Pulse counters count periodic dimensions (rack, markings) on absolute precision displacement sensors, glass scales and laser interferometers.
  • Laser distance meters, ultrasonic sensors, radar sensors and sonar or magnetostrictive displacement sensors measure the run times of electromagnetic or acoustic signals.
  • Cost-effective wire-actuated encoders detect changes in position using a high-precision measuring wire and an encoder.
  • Encoders and angle encoders use triangulation to identify angle changes on rotating parts.

Changes to displacement variables are conveyed to a control unit via a unified signal or fieldbus.

距离传


距离传感器(线性传感器、位移传感器)用于测量某一物体与参考点之间的距离及长度变化。

自动化技术中采用的传感器基于多种工作原理。

应变计和电位器式传感器依据传感器中的电阻变化。

磁感应位移传感器、 LVDT 位移传感器、锚固编码器和涡流传感器用于测量非接触式系统或传感头中的线圈感应系数变化。

光纤位移传感器用于测量玻璃纤维或光电继电器中的可变光通量。

脉冲计数器用于计算超精密位移传感器、光栅尺和激光干涉仪的周期性维度(机架、标记)。

激光测距仪、超声波传感器、雷达传感器和声纳/磁致伸缩位移传感器用于测量电磁信号或声信号的运行时间。

经济高效的线驱动编码器利用高精度测量线和编码器探测位置变化。

编码器和角度编码器利用三角测量法识别旋转部件的角度变化。

位移变量的变化经统一的信号或现场总线传送到控制单元。

近义词

位移传感器

位置传感器

线性传感器

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web