Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Sello de contacto permanente (estático)


Los sellos para sistemas estáticos son a menudo diseñados para ser permanentes y completamente herméticos. Estos sellos de contacto permanente pueden ser removidos solo con el uso de métodos destructivos. Los sellos permanentes son a menudo producidos de la misma forma que las uniones permanentes. En muchos casos, se usa soldadura, soldadura fría o pegado para crear una conexión pegada. Dichos sellos se usan principalmente cuando los componentes necesitan soportar presión (en el caso de tuberías, por ejemplo).

Los cordones de soldadura de los sellos soldados necesitan absorber las fuerzas de compresión y deben, por lo tanto, tomar la forma de soldaduras a tope. Son necesarios espaciamientos estrechos y un buen traslape para asegurar que las uniones soldadas y adhesivas sean herméticas. Combinar muescas de rodillo con soldaduras de sellado logra un sellado más fuerte de lo necesario, por ejemplo, en el caso de las altas presiones o temperaturas fluctuantes. Otros sistemas de sellado permanente incluyen los sellos de compresión y de borde.

Unlösbare Berührungsdichtung (statisch)


Dichtungen für ruhende Systeme werden häufig unlösbar und absolut dicht ausgeführt. Diese unlösbaren Berührungsdichtungen können nur durch zerstörende Techniken entfernt werden. Dabei entspricht die Fertigung unlösbarer Dichtungen oft der unlösbarer Verbindungen. Sie werden vielfach stoffschlüssig durch Schweißen, Löten oder Kleben hergestellt. Verwendet werden sie vor allem dort, wo Bauteile Druck standhalten müssen (etwa Rohrleitungen).

Die Schweißnähte geschweißter Dichtungen müssen die Druckkräfte aufnehmen und sind entsprechend als Stumpfnähte auszuführen. Um dichte Löt- und Klebestellen herzustellen, sind enge Spaltmaße und gute Überlappung nötig. Stärkere Abdichtung, etwa für die Anwendung bei hohen Drücken oder wechselnden Temperaturen, wird durch Walzrillen kombiniert mit Dichtschweißen erreicht. Weitere unlösbare Dichtungssysteme sind Pressdichtungen und Schneidendichtungen.

Permanent contact seal (static)


Seals for static systems are often designed to be permanent and completely tight. These permanent contact seals can only be removed using destructive methods. Permanent seals are often produced in the same way as permanent joints. In many cases, welding, Soldering or bonding is used to create a Bonded connection. Such seals are primarily used when components need to withstand pressure (in the case of pipes, for example).

The weld seams of welded seals need to absorb the compressive forces and must therefore take the form of butt welds. Narrow gaps and good overlapping are needed to ensure soldered and adhesive joints are tight. Combining roller grooving with Seal Welding achieves the stronger sealing that is needed, for example, in the case of high pressures or fluctuating temperatures. Other permanent sealing systems include compression and edge seals.

永久连接密封件


静态系统使用的密封件通常被设计为永久的或完全紧固的。这些永久连接密封件只能采用破坏的方式进行拆卸。永久密封件常常和永久接头的生产方式一致。在许多情况下,焊接、接合或粘接可形成加固连接。当部件需要承受一定的压力(例如管道)时,主要采用这种密封件。

焊接密封件的焊缝需要吸收压缩力,因此必须采用对接的形式。需要较窄的间隙和较好的重叠才能保证接合且牢固。例如在较高压力和浮动温度下,滚轮槽与密封焊接的接合可以得到所需的较强密封性。其它的永久性密封系统包括压缩密封和边缘密缝。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web