Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

giratorio (adj)

drehbar (adj)


Die optimale Sitzfläche hat eine leichte Neigung nach vorne und ist drehbar.

Auch nach dem Anziehen der Befestigungsschrauben bleibt die Befestigung drehbar.

Für den Kerbschlagbiegeversuch wird ein drehbar gelagerter Pendelhammer verwendet.

revolving (adj)


Chain drives are used for power transmission. They feature drive and output gears connected by a revolving chain.

A distinction is made between revolving field and stationary field machines, although stationary field machines - with a few exceptions such as emergency power systems - do not play a major role.

rotary (adj)


The tool performs linear or rotary cutting movements.

The basic design of a linear motor corresponds to the principles of operation of rotary asynchronous or synchronous motors.

A synchronous machine combines two means of generating rotary fields - the stator's three-phase winding and the rotor.

rotatable (adj)

swivelling (adj)

可旋转的 (adj)

旋转 (adj)

旋转的 (adj)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web