Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Rodamientos precargados


Un rodamiento precargado es requerido cuando los baleros anulares o los baleros cónicos se acomodan simétricamente (en espejo). Dependiendo de la fuerza axial que está presente y el acomodo de los rodamientos, el rodamiento exterior o el interior actúan como rodamiento fijo. Ambos se presionan juntos (por precarga) en un acomodo divergente (espalda a espalda) o convergente (cara a cara). En un acomodo divergente (espalda a espalda), el anillo interior es desplazado axialmente hasta el ajuste aplanado, mientras que en un acomodo convergente (cara a cara) es el anillo exterior el desplazado.

La sujeción divergente (espalda a espalda) puede acomodar momentos de inclinación mayores debido a que hay una mayor distancia entre los centros de presión, el espaciamiento de rodamiento efectivo es mayor y la fuerza de rodamiento es menor.

Si el vástago es calentado más que la carcasa durante la operación, la precarga de rodamiento se incrementa (más en el acomodo convergente (cara a cara) que el acomodo divergente (espalda a espalda)). Se reduce el retroceso.

Las ventajas de un rodamiento de precarga incluyen un juego definido y una alta capacidad para acomodar fuerzas radiales y axiales. Una desventaja es el incremento requerido para incorporar la precarga.

Angestellte Lagerung


Eine angestellte Lagerung ist notwendig, wenn Schrägkugellager oder Kegelrollenlager spiegelbildlich angeordnet werden. Abhängig von wirkender Axialkraft und Lageranordnung wirkt dann das äußere oder innere Lager wie ein Festlager. Dazu werden beide definiert in O- oder X-Anordnung gegeneinander verspannt (angestellt). Bei O-Anordnung wird der Innenring bis zur geplanten Einstellung axial verschoben, bei X-Anordnung der Außenring.

O-Verspannungen können wegen des größeren Abstandes der Druckmittelpunkte höhere Kippmomente aufnehmen

Wird im Betrieb die Welle stärker erwärmt als das Gehäuse, steigt die Lagervorspannung dagegen bei der X-Anordnung stärker an als bei der O-Anordnung. Das Axialspiel wird kleiner.

Die Vorteile der angestellten Lagerung sind ein definiertes Spiel und eine hohe Aufnahmefähigkeit für radiale und axiale Kräfte. Nachteilig ist der erhöhte Montageaufwand beim Anstellen.

Preloaded bearing


A preloaded Bearing is required when angular ball bearings or tapered roller bearings are arranged symmetrically (mirror-imaged). Depending on the axial Force that is present and the arrangement of the bearings, either the outer or inner bearing acts as a fixed bearing. Both are pressed together (by the preload) in a diverging (back-to-back) or converging (face-to-face) arrangement. In a diverging (back-to-back) arrangement, the inner ring is axially displaced up to the planned adjustment, whereas in a converging (face-to-face) arrangement it is the outer ring that is displaced.

Diverging (back-to-back) bracing can accommodate higher tilting moments because there is a bigger distance between the pressure centres - the effective bearing clearance is bigger and the bearing force smaller.

If the Shaft is heated up more than the housing during operation, the bearing preload increases - more so in a converging (face-to-face) arrangement than in a diverging (back-to-back) arrangement. Backlash is reduced.

The advantages of a preloaded bearing include defined play and a high capacity for accommodating radial and axial forces. One disadvantage is the increased outlay required to incorporate the preload.

预紧轴承


当角形球轴承或锥形的滚珠轴承对称(镜像)分布时需要使用预紧轴承。基于表现出的轴向力和轴承的排列,外部或内部的轴承将作为固定轴承。两者在异向(背对背)或同向(面对面)的排列下被压在一起(在预紧力的作用下)。在异向(背对背)排列下,内环轴向调整到其计划位置,在同向(面对面)排列时,调整外环。

异向(背对背)支撑可容纳更高的倾斜力矩,这是因为在压力中心间存在更大的距离,有效的轴承间隙更大而轴承力更小。

在运行时,如果轴被加热使得温度大于轴承,那么轴承的预紧力将会增加,而且同向(面对面)排列要高于异向(背对背)排列。可减少间隙。

预紧轴承的优点包括有限的间隙和较高的径向和轴向力承受能力。缺点是施加预紧力时所需成本较高。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web