Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

nervaduras (n)

Sicke (f)


Um den Materialfluss unter dem Niederhalter zu beeinflussen, können Ziehsicken, Platinenformen, eine unterschiedliche Kraftverteilung auf der Fläche und die Schmierstoffzufuhr eingesetzt werden.

ribbing (n)


The total thickness of Chequer Sheet Al is 5 mm, including the ribbing.

seam (n)


Accessories in a subtle grey fit seamlessly into this philosophy.

The minimised edge radius produces seamless connections with no protruding edges.

The electrode's coating protects the weld seam against atmospheric contamination, while the core rod is used as the filler material.

加肋 (n)

缝 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web