Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Sistema RFID


Schema eines RFID-Systems
Schema eines RFID-Systems

Los sistemas RFID (identificación por radiofrecuencia) se usan para identificar unidades de transporte individualmente mediante tecnología electromagnética.

Los sistemas RFID incorporan un transpondedor con un código único que está adherido al objeto a ser identificado. Se usa un lector para leer los datos de identificación en el transpondedor. El lector puede ser operado manual o automáticamente. Cuenta con un microprograma que controla el proceso de lectura. Una unidad de interfaz RFID (middleware) actúa como una interfaz para los sistemas de procesamiento de datos y las bases de datos; proporciona los datos de identificación para el sistema de información operativa.

Esta tecnología de identificación electromagnética sin contacto se está volviendo cada vez más popular, ya que su uso se ha vuelto cada vez más rentable. Se puede usar un proceso de impresión especial para producir transpondedores RFID como tableros de circuitos a base de polímeros. Como resultado, se pueden hacer más pequeños y producirse a costos menores.

Diagrama de un sistema RFID

RFID-System


Schema eines RFID-Systems
Schema eines RFID-Systems

Mit RFID-Systemen (RFID = radio-frequency identification) können Transporteinheiten elektromagnetisch individuell gekennzeichnet werden.

Zu einem RFID-System gehört ein Transponder mit einem eindeutigen Code, der an dem zu kennzeichnenden Gegenstand befestigt wird. Mit einem Lesegerät können die Identdaten im Transponder ausgelesen werden. Das Lesegerät kann manuell oder automatisch bedient werden. Es ist mit einem Mikroprogramm ausgerüstet, das den Leseprozess steuert. Eine RFID-Auswerteeinheit (Middleware) ist die Schnittstelle zu den EDV-Systemen und Datenbanken

Die berührungslose, elektromagnetische Identifikationstechnik gewinnt zunehmend an Bedeutung, weil ihre Anwendung immer wirtschaftlicher wird. RFID-Transponder können in einem speziellen Druckverfahren als Schaltung aus Polymeren hergestellt werden. Dadurch lassen sie sich in geringer Größe und zu einem günstigen Preis produzieren.

RFID system


Diagram of an RFID system
Diagram of an RFID system

RFID (radio-frequency identification) systems are used to identify transport units individually using electromagnetic technology.

RFID systems incorporate a transponder with a unique code that is attached to the object to be identified. A reader is used to read off the ID data in the transponder. The reader can be operated manually or automatically. It is fitted with a microprogram that controls the reading process. An RFID interfacing unit (middleware) acts as an interface to the data processing systems and databases

This contactless, electromagnetic identification technology is becoming increasingly popular, because it is getting more and more cost-effective to use. A special printing process can be used to produce RFID transponders as polymer-based circuit boards. As a result, they can be made smaller and produced at lower cost.

RFID


射频识别系统图
射频识别系统图

射频识别系统 (RFID) 实质上就是利用电磁技术来识别输送物品信息的。

射频识别系统包括一个带有特殊的代码的电子标签,而电子标签就贴在需要被识别的物品上。阅读器的功能是用来读取电子标签中的数据。阅读器可手动或自动操作,它内部装有一个控制读取过程的微程序。与此同时,射频识别接口单元(中介软件)的功能就好像是数据处理系统和数据库之间的接口,它为业务信息系统提供标识数据。

这种非接触式,电磁识别技术正变得越来越流行,因为它的使用可以减少很多成本。由于聚合物电路板的使用,一种特殊的印刷工艺诞生了,可用于大量生产 RFID 电子标签。因此,射频识别系统可以做得更小而且更能节约成本。

射频识别系统图

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web