Seleccione uno
o más idiomas
Un resorte helicoidal cilíndrico consiste en un alambre de resorte enrollado en un círculo. Es posible tener secciones rectangulares pero son inusuales.
Los resortes helicoidales están sujetos a fuerzas de tensión y compresión axiales. En ambos casos, la dirección principal de la carga sigue la dirección del eje del resorte. La sección del alambre del resorte está sujeta a esfuerzos de torsión bajo una carga.
La mayoría de los resortes de compresión helicoidal tienen bobinas de resortes y bobinas de extremo no resistentes. Los extremos de los resortes de tensión helicoidales a menudo tienen la forma de ojos o extremos de coleta.
Los resortes helicoidales tienen una amplia variedad de usos. Dependiendo del propósito, sus propiedades pueden ser modificadas usando diferentes diámetros de alambre y materiales, inclinaciones y diámetros del resorte.
Resorte helicoidal cilíndrico
Eine zylindrische Schraubenfeder besteht aus einem kreisförmig gewickelten Federdraht. Möglich, aber ungewöhnlich, sind auch Schraubenfedern mit Rechteckquerschnitt.
Schraubenfedern werden axial mit Druckkraft oder Zugkraft belastet. In beiden Fällen liegt die Hauptbelastungsrichtung in der gleichen Richtung wie die Federachse. Der Federdrahtquerschnitt erfährt bei Belastung Torsionsbeanspruchung.
Schraubendruckfedern weisen meist wirksame Federwindungen und nicht federnde Endwindungen (mitunter plangeschliffen) auf. Die Federenden von Schraubenzugfedern werden oft als Ösen oder eingerollte Endstücke geformt.
Die Anwendungen für Schraubenfedern sind sehr vielfältig. Je nach Einsatzzweck können ihre Eigenschaften durch unterschiedliche Drahtdurchmesser und -materialien, verschiedene Steigungen der Wicklungen oder den Federdurchmesser modifiziert werden.
A cylindrical helical spring consists of a spring wire wound in a circle. Rectangular cross-sections are possible but unusual.
Helical springs are subject to axial compressive or tensile forces. In both cases, the main direction of loading follows the direction of the spring axis. The spring wire cross-section is subjected to torsional stress under load.
Most helical compression springs have active spring coils and non-resilient end coils (sometimes with surface Grinding). The ends of helical tension springs often take the form of eyes or pigtail ends.
Helical springs have a wide variety of uses. Depending on their purpose, their properties can be modified by using different wire diameters and materials, winding pitches and spring diameters.
圆柱螺旋弹簧是指弹簧丝卷绕成圆。很少但有可能产生矩形横截面。
螺旋弹簧可承受轴向压力或拉力。在这两种情况下,载荷的主要方向和弹簧轴线一致。弹簧线的横截面在载荷作用下将承受扭转应力。
大多数的螺旋压缩弹簧都有有效弹簧线圈和非弹性端部线圈(有时会表面打磨)。螺旋拉伸弹簧的端部通常呈眼状或猪尾形式。
螺旋弹簧有着广泛的应用。依据其不同的使用目的,它们的性能可由不同直径的线、材料、绕组齿节和弹簧直径来改变。
圆柱螺旋弹簧