Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Resina epóxica


Las resinas epóxicas (EP) pertenecen al grupo de resinas sintéticas que pueden ser convertidas en un material termoestable usando un endurecedor. Se endurecen sin mostrar encogimiento. Las resinas epóxicas muestran una capacidad de carga mecánica alta. Debido a que se adhieren bien al vidrio y al metal, pueden formar compuestos con estos materiales que presenten una excelente resistencia a la fatiga.

El tiempo de procesamiento (vida útil) comienza en cuanto se mezcla el endurecedor y la resina, y varía dependiendo del tipo de resina, la temperatura y el tamaño del lote. La viscosidad de la masa puede ser reducida al aplicar calor. Sin embargo, esto también reduce la vida útil. Los tiempos de procesamiento son predominantemente cortos y pueden ser acortados aún más al agregar aceleradores.

Para prevenir problemas de calidad y asegurar que no queden residuos de los socios de reacción después del curado, es usualmente importante asegurarse de que el endurecedor y la resina se mezclen en una relación estequiométrica. Si hay mucho endurecedor, la masa se volverá frágil. Si hay mucha resina, los productos finales serán demasiado suaves.

Las resinas epóxicas se usan como resinas vaciadas y laminadas, y para producir componentes diseñados para lidiar con cargas mecánicas y eléctricas altas.

Epoxidharz


Die Epoxidharze (EP) gehören zu den Kunstharzen, die mit einem Härter zu einem Duroplast umgesetzt werden können. Sie Härten schwindungsfrei aus. Epoxidharze haben eine hohe mechanische Belastbarkeit. Da sie gut auf Glas und Metall haften, bilden sie mit diesen Materialien Verbundwerkstoffe mit hoher Dauerfestigkeit.

Sobald Härter und Harz gemischt sind, beginnt die Verarbeitungszeit (Topfzeit). Sie variiert nicht nur je nach Harz, sondern auch nach Temperatur und Ansatzgröße. Die Viskosität der Masse kann durch Erwärmen verringert werden. Dabei sinkt jedoch auch die Topfzeit. Die überwiegend kurze Verarbeitungszeit kann durch Zugabe von Beschleunigern weiter verkürzt werden.

Damit das Aushärten ohne Qualitätseinbußen und ohne Rückstände der Reaktionspartner erfolgt, muss beim Mischen von Härter und Harz üblicherweise ein stöchiometrisches Verhältnis der beiden Komponenten beachtet werden. Bei einem zu hohen Härteranteil wird die Masse sonst spröde. Bei einem zu hohen Harzanteil bleiben die Endprodukte zu weich.

Epoxidharze werden als Gieß- und Laminierharze verwendet sowie zur Herstellung von Bauteilen für hohe elektrische und mechanische Beanspruchungen.

环氧树脂


环氧树脂(EP)属于合成树脂,可以使用硬化剂将其转化成热固性材料。环氧树脂硬化但不出现收缩。由于它们具有很高的机械负荷承载能力,且可以很好地粘附在玻璃和金属上,因此可以与具有极高疲劳强度的材料形成复合材料。

加工时间(适用期):从硬化剂和树脂混合就开始计时,结束时间取决于树脂类型、温度和批量大小。通过施加热量,其粘度降低。同时这样也会缩短适用期。加工时间要尽可能的短,可以通过加入催化剂来进一步缩短加工时间。

为了防止出现质量问题,并确保固化后没有残留反应物,通常很重要的一点是确保硬化剂和树脂在混合时符合化学计量比。如果硬化剂过量,产品会变脆。如果树脂过量,最终产品会太软。

环氧树脂被用作铸造和层压树脂,用以生产用于处理高电负荷和机械负荷的构件。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web