Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Recalcado


El recalcado es un . Se puede usar para cambiar la forma relativa, la longitud o el espesor de una pieza de trabajo que está sujeta a fuerzas de compresión. Una pieza de trabajo no porosa retiene su volumen. El recalcado puede ser un proceso de trabajo en frío (forjado sólido frío) o de trabajo en caliente (también un proceso de básico).

Este proceso es limitado por:

El grado de recalcado (en relación con la deformabilidad)

Los pasos de recalcado (un recalcado mayor requiere varias pasadas)

La relación de longitud/diámetro y el umbral de pandeo

Los procesos de recalcado incluyen la creación de superficies, el acabado de superficies a compresión y el dimensionamiento.

Se aplica trabajo en caliente a materiales o piezas difíciles para mantener bajas las fuerzas de conformado.

Stauchen


Stauchen ist ein Umformverfahren. Eine Stauchung ist die relative Größenänderung in Form, Länge oder Dicke eines Werkstückes, das durch Druckkräfte beansprucht wird. Ein unporöses Werkstück behält dabei sein Volumen. Gestaucht werden kann kalt (Kaltmassivumformung) oder warm (auch Grundverfahren beim Schmieden).

Grenzen des Verfahrens ergeben sich aus

  • dem Stauchgrad (in Bezug zum Formänderungsvermögen),
  • den Stauchstufen (höhere Stauchung erfordert mehrere Stufen),
  • dem Stauchverhältnis und der Grenze gegen Ausknicken.

Zu den Stauchverfahren gehören das Flach-, Glatt- oder das Maßprägen.

Bei schwierigen Werkstoffen oder Teilen wird eine Warmstauchung angewendet, um die Umformkräfte niedrig zu halten.

Upsetting


Upsetting is a Forming process. It can be used to change the relative shape, length or thickness of a workpiece that is subject to compressive forces. A non-porous workpiece retains its volume. Upsetting can be a cold working (cold solid Forging) or a warm working (also a basic forging procedure) process.

This process is limited by the

  • degree of upset (in relation to the deformability)
  • upset passes (higher upset requires several passes)
  • length/diameter ratio and the buckling threshold

Upsetting processes include surfacing, compression Surface finishing and sizing.

Warm working is applied to difficult materials or parts to keep the forming forces low.

镦锻


镦锻是一种。可以用于改变压力下工件相对形状、长度或厚度。非多孔工件保持其体积不变。镦锻可以是冷加工(冷实锻)或温加工(也是基础过程)工序。

这种工艺受限于

镦锻程度(与可变形性相关)

镦锻道次(高等镦锻需要几个道次)

长度/直径比和纵弯曲阈值

镦锻工艺包括表面、压缩表面的精加工和定尺寸。

温加工适用于难加工的材料或部件,能够保持较低的成型力。

近义词

压缩

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web