Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

reacción de soporte (n)

Lagerreaktion (f)


Aus den Gleichgewichtsbedingungen der äußeren Belastungen sind dann die Lagerreaktionen errechenbar.

Die statische Bestimmtheit eines statischen Systems ist bei der gleichen Anzahl von Freiheitsgraden wie Lagerreaktionen gegeben.

bearing reaction (n)

support reaction (n)


The support reactions can be calculated based on the conditions of equilibrium of the external loads.

A static system is said to exhibit static determinacy when it has the same number of degrees of freedom as support reactions.

支承反力 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web