Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Rampe (f)


Eine Treppenrampe ist eine Mischkonstruktion aus Treppe und Rampe.

Freigabe des Shooters durch Anfahrt der Auslösestrebe über die Rampe.

However, it is permissible to factor an undercut of up to 3 cm into the depth measurement of the tread in cramped conditions.

platform (n)


The TPS guard-rail system is the perfect complement to the platform system.

Platform Cleats are screwed into place from above with no need for profile machining.

Sides A and C represent the width of the platform, B and D the depth.

ramp (n)


Eine Treppenrampe ist eine Mischkonstruktion aus Treppe und Rampe.

A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp.

Freigabe des Shooters durch Anfahrt der Auslösestrebe über die Rampe.

平台 (n)

斜坡 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web