Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

quemado (n)

Verbrennung (f)


Es gibt sie in Versionen mit Verbrennungs- und mit Elektromotoren für den Innenraumbetrieb.

Gewebe können bei Kontakt mit heißen Gasen, Flüssigkeiten und Oberflächen geschädigt werden (Verbrennung, Verbrühung).

Die Hydraulikanlage besteht aus einer Hochdruckzahnrad- oder Axialkolbenpumpe, die bei Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotor von diesem angetrieben wird.

burning (n)


Chemical processes (etching, burning) are based on a direct chemical reaction between the material and an active medium.

combustion (n)


Versions with internal combustion engines and electric motors for use indoors are available.

In floor conveyors with an internal-combustion engine, the engine is used to power the high-pressure gear pump or axial piston pump of the hydraulic system.

incineration (n)

焚烧 (n)

燃烧 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web