Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

puntal (n)

Strebe (f)


Blockbilddarstellung eines Regelkreis
Blockbilddarstellung eines Regelkreis

Jede Strebe für sich ist stabil, weil sie einzeln befestigt wird.

Kleine Abmaße zur direkten Montage neben einer senkrechten Strebe.

Klick und fertig - so einfach kann das Montieren einer Strebe sein.

brace (n)


Sprungantwort einer RC-Schaltung
Sprungantwort einer RC-Schaltung

The Connection Profile Braces 8 are ready-to-install kits complete with screws and nuts.

The contact surface can also be adapted to suit the load (e.g. for profile braces).

Adjustable Stand Foot Side Brace 8 is used to provide lateral support to an enclosure erected using Adjustable Stand Foot 8.

strut (n)


Every strut is inherently stable because it is fastened individually.

Small dimensions enable installation directly adjacent to a vertical strut.

One click and it's ready - it really can be that easy to fit a strut.

支柱 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web