Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Potencia reactiva


Blindleistung bei einer induktiven Last
Blindleistung bei einer induktiven Last

La potencia reactiva es un parámetro no deseado en el campo de la ingeniería de la CA. La corriente reactiva ocurre cuando un generador suministra más energía de la que realmente usa la carga.

En el caso de una carga inductiva pura (= fase de ángulo de cambio de 90°), la energía suministrada por el suministro crea un campo magnético que es almacenado en el inductor. Cuando el signo de la corriente alterna se invierte, la energía es alimentada de vuelta a la fuente por un cuarto de ciclo. El cambio de fase de la corriente y el voltaje hace que la energía ( $p(t)$, el producto de $ v(t)$ y $i(t)$ ) cambie entre valores positivos y negativos. Oscila con el doble de la frecuencia de suministro. En este caso, la media aritmética P es cero.

Potencia reactiva de una carga inductiva

Blindleistung


Blindleistung bei einer induktiven Last
Blindleistung bei einer induktiven Last

Blindleistung ist eine unerwünschte Größe im Bereich der Wechselstromtechnik. Fließt von einem Erzeuger mehr Energie zu einem Verbraucher als in diesem umgesetzt wird, so spricht man von Blindleistung.

Bei einer rein induktiven Last (= Phasenverschiebungswinkel 90°) wird mit der vom Netz gelieferten Energie ein magnetisches Feld aufgebaut und in der Induktivität gespeichert. Bei Vorzeichenumkehr der Wechselspannung wird diese Energie für eine Viertelperiode wieder in das Netz gespeist. Die Leistung ($p(t)$, das Produkt aus $u(t)$ und $i(t)$, nimmt durch die Phasenverschiebung von Strom und Spannung abwechselnd positive und negative Werte an. Dabei oszilliert sie mit der doppelten Netzfrequenz. Das arithmetische Mittel P nimmt dabei den Wert Null an.

Reactive power


Reactive power of an inductive load
Reactive power of an inductive load

Reactive Power is an unwanted parameter in the field of AC engineering. Reactive power occurs when a generator supplies more energy than a load actually uses.

In the case of a purely inductive load (= phase of shift angle 90°), the energy supplied by the mains builds up a magnetic field that is stored in the inductor. When the sign of the alternating current reverses, this energy is fed back to the source for a quarter-cycle. The phase shift of current and voltage causes the power ($p(t)$ - the product of $ u(t)$ and $i(t)$ - to switch between positive and negative values. It oscillates with twice the mains frequency. In this case, the arithmetic mean P is zero.

无功功率


电感负载的无功功率
电感负载的无功功率

无功功率是交流电工程领域的一个不必要参数。当发电机提供的电能高于负载实际使用的能量,就产生无功功率。

在只有电感负载(=移相角 90°)的情况下,电源电能产生的磁场能量存储在电感器中。当交流电方向发生变化,这个能量又变为电源电能,这计为一个四分之一周期。电压和电流的相位偏移导致功率 $ p(t)$ - $ v(t)$ 和 $ I(t)$ 的衍生值 - 在正负值之间变化,且在两倍的电源频率之间振荡。在这种情况下,功率P的算术平均值为零。

电感负载的无功功率

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web