Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Polietileno


El polietileno (PE) es un termoplástico producido por la polimerización en cadena del gas etileno.

El polietileno tiene una superficie cerosa. Es no polar, opaco (entre lechosa y blanca translúcido) y muy duro. Los beneficios de este plástico económico incluyen su alta resistencia química y baja capacidad de absorción de agua. Una de las desventajas del PE es que, aunque puede ser soldado, es difícil unir o pegar.

Se usan diferentes tipos de polietileno para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, como aislante de cables, materiales de empaque y tubos para instalaciones de gas y agua.

Los polietilenos se diferencian principalmente de acuerdo con su densidad, la cual es determinada por las macromoléculas de la masa del PE.

El HDPE (polietileno de alta densidad) tiene poca ramificación en sus cadenas de polímero, un alto módulo de elasticidad y su resistencia al calor es de hasta 100 °C.

El LDPE (polietileno de baja densidad) tiene una extensa ramificación en sus cadenas de polímero y un bajo módulo de elasticidad. Tiene una resistencia al calor de hasta 80 °C y, en la medida en que no haya presente agentes oxidantes, ofrece una buena resistencia química.

El LLDPE (polietileno de baja densidad lineal) cuenta con cadenas moleculares lineales, una baja densidad, un límite de fluencia medio y un módulo de elasticidad de medio a bajo.

El HMWPE y el UHMWPE se refieren a polietilenos de alto peso molecular y ultra alto peso molecular respectivamente, los cuales cuentan con cadenas moleculares largas o muy largas y una alta densidad.

Polyethylen


Polyethylen (PE) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der durch die Kettenpolymerisation von Ethylengas hergestellt wird.

Polyethylen hat eine wachsartige Oberfläche. Es ist unpolar, opak (milchig bis weiß durchscheinend) und sehr zäh. Die Vorteile des preiswerten Kunststoffes sind eine hohe chemische Beständigkeit und geringes Wasseraufnahmevermögen. Zu den Nachteilen gehört, dass PE zwar schweißbar, aber schlecht zu verkleben ist.

Polyethylen wird - je nach Sorte - für vielfältige Verwendungen hergestellt, etwa für Kabelisolierungen, Verpackungsmaterialien oder Rohre für Gas- und Wasserinstallationen.

Unterschieden werden die Polyethylene vor allem nach ihrer Dichte, die durch die Makromoleküle der PE-Masse bedingt wird.

  • PE-HD (High Density) hat schwach verzweigte Polymerketten, ein großes E-Modul und ist bis 100 °C wärmebeständig.
  • PE-LD (Low Density) hat stark verzweigte Polymerketten und einen kleinen E-Modul. Es ist bis 80 °C wärmebeständig und - sofern keine starken Oxidationsmittel vorhanden sind - gut chemisch beständig.
  • PE-LLD (lineares Polyethylen) mit linearen Molekülketten, niedriger Dichte, mittlerer Streckgrenze, mittlerem bis niedrigem E-Modul
  • PE-HMW und PE-UHMW bezeichnet hoch- beziehungsweise ultrahochmolekulares Polyethylen mit langen oder sehr langen Molekülketten und hoher Dichte

聚乙烯


聚乙烯PE)是由乙烯气体经链聚合制得的一种热塑性材料。

聚乙烯具有蜡状表面。它是非极性的不透明物(乳白色至白色的半透明物),且韧性很大。这种经济型塑料的优势包括具有良好的耐化学腐蚀性和较低的吸水能力。但 PE 的一个缺点是虽然它可以被焊接,却很难粘合或胶合。

各种类型的聚乙烯被用于广泛的应用中,例如作为电缆绝缘层、包装材料、燃气管和水管。

主要根据聚乙烯的密度对其进行分类,而密度是由 PE 结构中的高分子确定的。

HDPE(高密度聚乙烯)在其聚合物链中几乎没有支链,弹性模量大,且可以承受高达 100℃ 的温度。

LDPE(低密度聚乙烯)在其聚合物链中具有广泛的支链,弹性模量小。它可以承受高达 80℃ 的温度,且 - 只要没有强氧化剂存在 - 就能提供良好的耐化学腐蚀性。

LLDPE(线性低密度聚乙烯)具有直线型分子链,密度低,屈服点中等水平,弹性模量中等到低水平。

HMWPE 和 UHMWPE 分别是指高分子量聚乙烯和超高分子量聚乙烯,这类聚乙烯具有长或非常长的分子链,密度很高。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web