Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

relación de Poisson (n)

Querkontraktionszahl (f)


Das Verschmälern wird als Querkontraktion bezeichnet, die von der Querkontraktionszahlv abhängig ist.

Die Querkontraktionszahl bzw. Poissonzahl beschreibt das Verhältnis zwischen Längs- und Querdehnung und ist vom Material des Körpers abhängig.

Poisson ratio (n)


This narrowing is referred to as lateral contraction, which is dependent on the Poisson ratiov.

The Poisson ratio / number indicates the ratio of longitudinal to lateral strain and depends on the material from which the body is made.

Poisson's ratio (n)

泊松比 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web