Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Piezoelectricidad


Piezoelement
Piezoelement

La piezoelectricidad es una carga eléctrica generada en ciertos materiales (cristales piezoeléctricos) cuando se aplica un esfuerzo mecánico. Esto se conoce como efecto piezoeléctrico directo. El efecto piezoeléctrico inverso es cuando el material cambia de forma mediante la aplicación de una carga eléctrica. Los voltajes del elemento piezo pueden aprovecharse mediante el contacto eléctrico y pueden luego usarse para un procesamiento posterior.

Las áreas de aplicación de la piezoelectricidad incluyen los manómetros, los dinamómetros, los encendedores de gas, encendedores de cigarros, los micrófonos y altavoces de cristal y los reproductores y recolectores de cristal piezoeléctricos.

Elemento piezo

Piezoelektrizität


Piezoelement
Piezoelement

Piezoelektrizität entsteht, wenn durch eine elastische Verformung bei bestimmten Materialien - den Piezokristallen - eine Spannung erzeugt wird. Man spricht in diesem Fall vom direkten Piezoeffekt. Beim inversen Piezoeffekt verformen sich Materialien durch Anlegen einer Spannung. Die Spannungen am Piezoelement können über eine elektrische Kontaktierung abgegriffen und weiterverarbeitet werden.

Anwendungsbereiche der Piezoelektrizität sind zum Beispiel Druck- bzw. Kraftmesser, Gasanzünder, Feuerzeuge, Kristall-Lautsprecher und -Mikrofone sowie Kristalltonabnehmer von Plattenspielern.

Piezoelectricity


Piezo element
Piezo element

Piezoelectricity is the electric charge that is generated in certain materials - piezoelectric crystals - when mechanical stress is applied. This is known as the direct piezoelectric effect. The inverse piezoelectric effect is when materials are changed in shape through the application of an electrical charge. The voltages at the piezo element can be tapped via an electrical contact and can then be used for further processing.

Areas of application for piezoelectricity include manometers, dynamometers, gas lighters, cigarette lighters, crystal loudspeakers and microphones, and piezoelectric crystal pickups on record players.

压电


压电元件
压电元件

压电是指施加机械应力时在特定材料中产生的电荷 - 压电晶体。这也称为正压电效应。逆压电效应是指通过电荷的应用造成材料形状的改变。可以通过一个电触点对压电元件上的电压进行分压,然后进行进一步的处理。

压电的应用领域包括压力表、测力计、气体点火器、打火机、晶体扬声器和麦克风,以及电唱机的压电晶体拾音器。

压电元件

近义词

压电元件

压电晶体

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web