Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

celda fotovoltaica (n)

Solarzelle (f)


Solarzellen wandeln Strahlungsenergie (Lichtwellen) direkt in elektrische Energie um.

In technischen Anwendungen werden viele Solarzellen in Reihen- und Parallelschaltung zu einem Modul verschaltet, sodass man auch von Solargeneratoren sprechen kann.

Hohe Temperaturen verringern wiederum den Wirkungsgrad der Solarzelle, da sich die Elektronen durch eine Erwärmung der Solarzelle auf einem höheren Energieniveau befinden.

photovoltaic cell (n)

solar cell (n)


Solar cells convert radiant energy (light waves) directly into electrical energy.

In technical applications, a large number of solar cells are connected in series and in parallel to form a module, giving rise to the term solar generator.

High temperatures, in turn, have a negative impact on the efficiency of solar cells, because heat raises the electrons to a higher energy level.

光电池 (n)

太阳能电池 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web