Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

peso de carga muerta (n)

Eigengewicht (n)


Bei der Gewichtsangabe ist das Eigengewicht nicht mit einberechnet.

Durchbiegung der Tische bei sehr breiten Tischen, schon durch Eigengewicht.

Leichte Rundprofile sorgen für einen stabiles Gestell mit geringem Eigengewicht.

dead load weight (n)

dead weight (n)


Finally, calculate the total load - i.e. the dead weight of the frame plus the payload.

This comprises the total payload and the dead weight of the frame itself.

The Adjustable Foot is also suitable for use under the vertical profile, which has a higher dead weight.

静载重量 (n)

静重 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web