Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Zahl (f)


Diese Abhängigkeit wird durch die Haftreibungszahl µH bezeichnet.

Zusätzlich bieten sie eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten.

Im Raster der Profilquerschnitte wird die Anzahl der Verbinder erhöht.

digit (n)


Visuelle Darstellung verschiedenster Arbeitsplätze in digitaler Form.

Visual representation of various work benches in digital form.

Die nächste große Änderung wurde durch den digitalen Computer verursacht.

figure (n)


Linear systems need to be perfectly configured for the task at hand.

It's quick, clean, there's no machining involved and the installation can be reconfigured at a later date.

For Heijunka to succeed, picking and provisioning systems need to be configured for maximum efficiency.

number (n)


TPS is based on a small number of special and extremely versatile components.

The number of fasteners needed increases as the modular dimension of the profile section increases.

The number of shelves can be adjusted depending on the size of the containers.

数字 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web