Seleccione uno
o más idiomas
Um die Tischsäulen einsatzgerecht zu montierten benötigen Sie eine Wasserwaage.
Um den montierten, höheneinstellbaren Arbeitsplatz aufzustellen, benötigen Sie eine Wasserwaage.
Den Arbeitstisch mit der Hand durch Eindrehen oder Herausdrehen der Stellfüße unter den Tischsäulen in eine waagerechte Position bringen und mit einer Wasserwaage kontrollieren.
To set up the table columns, you will need a spirit level.
When setting up the table columns on uneven ground, use the spirit level to ensure they are square and axially parallel.
When setting up the work bench on uneven ground, use the spirit level to ensure it is square and axially parallel.