Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

motor síncrono (n)

Synchronmotor (m)


Die prinzipielle Funktionsweise entspricht dabei der eines Synchronmotors mit einer hohen Polpaarzahl.

Um einphasige Asynchronmotoren anlaufen zu lassen, ist ein zum Hauptfeld phasenverschobenes Feld notwendig.

Der Schrittmotor ist ein Synchronmotor, bei dem der Läufer des Motors sich in kleinen Schritten bewegen kann.

synchronous motor (n)


The fundamental operating principle is similar to that of a synchronous motor with a high number of pole pairs.

Asynchronous machines are subdivided into slip ring rotors, squirrel cage rotors and single-phase asynchronous motors.

A field that lags behind the main field is needed to start single-phase asynchronous motors.

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web