Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

momento (n)

Moment (n)


Das Anzugsmoment der Spannschraube darf 3 Nm nicht überschreiten.

Bei diesem wirkenden Moment ist die Kugelumlaufführung im Vorteil.

Dieses erzeugt das Schleppmoment (2 Nm) beim Anziehen der Schraube.

instant (n)


Positioned in an instant and tightened with the self-tapping screw.

In the case of a body-fixed system of coordinates, a polhode is used to depict instantaneous centres of rotation.

When the frame of reference is fixed on the body, a moving centrode (also known as a body centrode) depicts the instantaneous centres of rotation.

moment (n)


Das Anzugsmoment der Spannschraube darf 3 Nm nicht überschreiten.

Bei diesem wirkenden Moment ist die Kugelumlaufführung im Vorteil.

Dieses erzeugt das Schleppmoment (2 Nm) beim Anziehen der Schraube.

torque (n)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

The linear guide system is best placed to accommodate this type of torque.

This generates the drag torque (2 Nm) when tightening the screw.

力矩 (n)

扭矩 (n)

瞬间 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web