Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

mojado (adj)

nass (adj)


Beim Saugformen (Gießverfahren) werden eine einmal verwendbare (verlorene) Form aus synthetischem Nassgusssand und ein Modell aus Holz, Kunststoff oder Metall verwendet.

humid (adj)


The indoor climate can be described subjectively, e.g. as cold, warm, dry or humid.

The T-Slot Slider can also be used under difficult ambient conditions (dust, humidity).

In practice, therefore, it is hard to combine objective individual data (temperature, humidity, air movement).

moist (adj)


Environmental influences (heat, moisture) may result in thickness and length deviating from the dimensions quoted.

Moisture resistant, dimensionally stable and strong - the ideal basis for lightweight applications.

It is best to moisten the Retaining Cord with soapy water to ensure it can be pressed in easily.

wet (adj)


Die Wettbewerbsfähigkeit hat sich auf jeden Fall hier gesteigert.

Um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein, musst du Verschwendung reduzieren.

Muss sich kontinuierlich verbessern, um im Wettbewerb bestehen zu können.

潮湿的 (adj)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web