Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Método de escalera


El método de escalera es un proceso de prueba de material clave para evaluar las características de resistencia dinámica. Permite probar todos los factores que influencian la resistencia dinámica, de manera tal que permite indicar una probabilidad específica de supervivencia o fractura (principalmente de un 50 %).

El proceso involucra probar varias muestras en sucesión en diferentes etapas de carga. Si la muestra se fractura durante la prueba, las cargas subsecuentes se reducen. Si una muestra alcanza el número límite de ciclos de esfuerzos sin fracturase, la carga se incrementa.

La prueba es luego evaluada aritméticamente para determinar el valor medio y la desviación estándar en relación con los esfuerzos soportables. El método de escalera determina el valor medio con buena confiabilidad, pero los resultados de desviación estándar carecen de precisión.

El método de escalera también puede ser usado para determinar los límites de confianza de un material.

Treppenstufenverfahren


Das Treppenstufenverfahren gehört zu den Werkstoffprüfverfahren. Es ist ein wichtiges Auswertungsverfahren für Schwingfestigkeitskennwerte: Mit ihm lassen sich alle Schwingfestigkeits-Einflussfaktoren und Dauerfestigkeitskennwerte so prüfen, dass eine bestimmte Überlebens- oder Bruchwahrscheinlichkeit (meist 50 Prozent) angegeben werden kann.

Im Verfahren werden dazu mehrere Proben hintereinander in mehreren Laststufen geprüft. Tritt bei der Prüfung der Probe ein Bruch auf, wird die darauffolgende Belastung gesenkt. Bei einem sogenannten Durchläufer, also einer Probe, die ohne Bruch die Grenzschwingspielzahl erreicht, wird die Last gesteigert.

Der Versuch wird anschließend rechnerisch ausgewertet, um Mittelwert und Standardabweichung zur ertragbaren Spannung festzustellen. Mit dem Treppenstufenverfahren kann der Mittelwert sehr zuverlässig bestimmt werden. Demgegenüber liefert die Berechnung der Standardabweichung nur ungenaue Ergebnisse.

Über das Treppenstufenverfahren lassen sich zudem die Vertrauensgrenzen für einen Werkstoff bestimmen.

升降法


升降法是一个评估材料动强度特性的关键测试方法。它能够测试影响动强度的所有因素,以这样的方式表示材料正常工作或断裂的特定概率(大多是 50%)。

这个过程包括连续地对几个样品在不同载荷阶段进行测试。如果测试期间样品断裂,随后的试验降低载荷。如果一个样品到达应力循环的限制次数而不断裂,随后的试验提高载荷。

然后通过评估试验算术结果来确定可承受应力的平均值和标准偏差。升降法确定的应力平均值可靠性好,但结果的标准偏差缺乏精度。

升降法也可用于确定材料的置信极限。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web