Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

dispositivo de medición (n)

Messgerät (n)


Um diese durchzuführen werden Hilfsmittel und Messgeräte benötigt.

Messgeräteabweichungen - durch Fertigungstoleranzen, Justierung etc.

Im separaten unteren Bereich des Gehäuses stehen die empfindlichen Messgeräte.

measuring device (n)


The controlled system extends from the actuator to the measuring device.

All this can be factored in during the project engineering process for the measuring device and enclosure.

A measuring device is used to feed back the controlled variable x to the control device.

measuring instrument (n)


Measuring instrument errors - due to manufacturing tolerances, adjustment, etc.

Examples of such measuring instruments include piston and fluid gauges.

Analogue voltage measuring instruments or oscilloscopes are far more suitable for this purpose.

meter (n)


Ihre Geschwindigkeit ist auf sechs Kilometer pro Stunde begrenzt.

Material properties are a material's parameters.

Regalböden können millimetergenau im SystemMobil platziert werden.

测量仪器 (n)

测量装置 (n)

用仪表测量 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web