Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

limaduras (n)

Abfall (m)


Der selbstöffnende und -schließende Deckel des Abfallsammlers ermöglicht die Bedienung mit nur einer Hand.

Diese schließt direkt an die Lauffläche an und verhindert, dass Gegenstände von dort versehentlich herabfallen.

Da die abfallende Spannung proportional zum Strom ist, lässt sich nach einer entsprechenden Konfigurierung die Stromstärke bestimmen.

chippings (n)

chips (n)


Das wird mittels einer aufwändigen Oberflächenstruktur der Halbleiterchips ermöglicht.

thanks to the semi-conductor chips' complex surface structure.

This impairs adhesion between the chips and therefore reduces the surface strength of the table top.

shavings (n)


Then remove all the shavings and clean the profile and Shafts of all residual material.

Remove all shavings and processing debris. The contact surfaces of the Rack Drive Module must be clean.

swarf (n)


Once the drilling has been done, it's crucial to check that everything is clean - make sure you remove any swarf or chips from the grooves and most importantly from the inside of the profile itself.

碎片 (n)

缺口 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web