Seleccione uno
o más idiomas
So stehen hier vor allem Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften im Vordergrund.
Das Material ist alterungs- und korrosionsbeständig sowie resistent gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel.
Aus wirtschaftlichen Gründen ist es selten möglich oder sinnvoll, korrosionsbeständige Werkstoffe zu verwenden.
Corrosion-resistant and stainless components are also available for plants and systems that have to withstand tough conditions.
Cost factors mean it is rarely possible or expedient to use corrosion-resistant materials.
The corrosion-resistant Spring Hooks enable easy attachment to the Runner and rapid tool changes.