Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

husillo (n)

Spindel (f)


Versuchsanordnung beim Druckversuch
Versuchsanordnung beim Druckversuch

Die Gewindespindel wird dann innerhalb der Profilnut abgedeckt geführt.

Die Gewindebohrung nimmt die Spindel des höhenverstellbaren Stellfußes auf.

Die Spindel wird in ein Gewinde M8 in der Kernbohrung des Profils verschraubt.

screw (n)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

The dual screw connection provides additional strength.

spindle (n)


The threaded spindle is then guided covered within the profile groove.

The threaded bore engages with the spindle of a height-adjustable Knuckle Foot.

The spindle is screwed into an M8 thread in the core bore of the profile.

主轴 (n)

螺旋 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web