Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Horno de arco eléctrico


Junto con la soldadura de arco eléctrico, los hornos de arco eléctrico son un área de aplicación importante para el calentamiento del arco eléctrico. Los hornos de arco eléctrico se usan para derretir acero para un procesamiento posterior. Un horno de arco eléctrico trifásico comprende tres electrodos que se conectan al acero a ser derretido mediante el arco eléctrico.

La energía térmica suministra temperaturas de hasta aproximadamente de 3,500 °C y calienta el acero por arriba del punto de fusión. El tiempo entre los dos procesos de toque, es decir, el tiempo en que se puede producir la fusión para un procesamiento posterior, es típicamente de 45 a 90 minutos.

Un transformador de energía especial suministra la energía requerida y es responsable de la correcta operación del horno. La energía eléctrica de los hornos de arco va desde los 10 MVA hasta los 100 MVA.

Lichtbogenofen


Lichtbogenöfen sind neben dem Lichtbogenschweißen ein wichtiges Anwendungsgebiet der Lichtbogen-Erwärmung. In Lichtbogen-Öfen wird Stahl zur weiteren Verwendung eingeschmolzen. Ein dreiphasiger Lichtbogenofen besteht im Inneren aus drei Elektroden, die über einen Lichtbogen mit dem zu schmelzenden Stahl verbunden sind.

Die thermische Energie sorgt für Temperaturen bis etwa 3.500 °C und erhitzt den Stahl über seine Schmelztemperatur. Die Zeit zwischen zwei Abstichen - also die Zeit, in der eine Schmelze zur Weiterverarbeitung produziert werden kann - liegt typischerweise zwischen 45 und 90 Minuten.

Ein spezieller Leistungstransformator stellt die benötigte Leistung zur Verfügung und ist im Wesentlichen für die korrekte Funktion des Ofens verantwortlich. Die elektrische Leistung von Lichtbogenöfen liegt etwa im Bereich von 10 MVA bis 100 MVA.

Electric arc furnace


Alongside Electric arc welding, electric arc furnaces are an important area of application for electric arc heating. Electric arc furnaces are used to melt Steel for further processing. A three-phase electric arc furnace comprises three electrodes that are connected to the steel to be melted via an electric arc.

The thermal energy delivers temperatures of up to approximately 3,500 °C and heats the steel to above its melting point. The time between the two Tapping processes - i.e. the time in which a melt can be produced for further processing - is typically between 45 and 90 minutes.

A special Power Transformer supplies the requisite power and is responsible for the correct operation of the furnace. The electric power of arc furnaces ranges from around 10 MVA to 100 MVA.

电弧炉


除了电弧焊,电弧炉是电弧加热的另一个重要应用领域。电弧炉被用于熔融钢的进一步处理。三相电弧炉包括三个电极,都连接到将被电弧熔化的钢上。

热能可提供约高达 3500℃的温度,加热钢直至高于其熔点。两次攻丝过程之间的时间 - - 即熔体生成并用于进一步处理的时间,通常为 45 分钟到 90 分钟。

一个特殊的电源变压器为电弧炉的正常运行供应必要的电力。电弧炉的电功率范围大约为 10 MVA〜100MVA。

近义词

EAF

电弧炉

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web