Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

fuerza de sujeción (n)

Klemmkraft (f)


Auch die Klemmkraft des Werkzeughalters ist durch die Wahl der Vorspannung variabel.

Die Befestigung und die Einstellung der Klemmkraft erfolgt nach dem Einbau der Schiebetür.

Für die Belastbarkeit in Verschieberichtung ist die durch das Anzugsmoment der Verbinder-Schraube entstehende Klemmkraft von größter Bedeutung.

clamping force (n)


Optimum material combination - no seizing even with strong clamping forces.

Optimum material combination - no seizing even with strong clamping forces.

The clamping force of the Tool Holder can also be varied by choosing the appropriate pre-tensioning.

pinching force (n)

夹紧力 (n)

捏力 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web