Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

fluctuación (n)

Schwankung (f)


Nachteil der Halbleiter-DMS ist ihre nichtlineare Widerstandsänderung bei Temperaturschwankungen.

Aus diesem Grund sollten die Lichtquellen regelmäßig gewechselt werden um allzu große Schwankungen zu vermeiden.

Ziel ist die Annäherung an einen Nulllagerbestand und die Vermeidung von Produktionsschwankungen und Materialverschwendung.

fluctuation (n)


Heijunka is a technique for sequencing production and smoothing out fluctuations.

One drawback of semi-conductor strain gauges is their non-linear change in resistance in the event of temperature fluctuations.

Particularly suitable for profile connections that are subject to vibration or temperature fluctuations.

variation (n)


The cap inlays enable customised colour and material variations.

It is important to avoid glare, flickering and major variations in brightness.

There is huge variation between these applications and the criteria involved in selecting the ideal solution are similarly diverse and complex.

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web