Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Flexión


Prinzip des Schwenkbiegens
Prinzip des Schwenkbiegens

La flexión es un proceso de conformado de material laminado, alambres, barras o tubos que usualmente involucra una conformado en frío. Los materiales con secciones grandes o radios de flexión pequeños a veces deben ser calentados para lograr mayores cambios en la forma y a la vez aplicar menos fuerza.

El proceso de flexión de material laminado también se conoce como bordeado o ribeteado; la flexión de láminas con un ángulo de flexión de 180° también es referida como dobladillo o cierre.

Los procesos incluyen:

Doblado (la pieza de trabajo es colocada entre una superficie plana y una barra de sujeción. La placa de flexión frontal se mueve).

Rodado (durante el proceso de inclinación, la placa de flexión se aleja del material laminado de manera controlada. Esto evita los movimientos relativos).

Flexión de troquel (prensas de flexión a troquel o prensas de bordeado)

Antes de la flexión, es importante establecer un diseño en blanco adecuado y considerar el efecto de encogimiento producido por el proceso. Se produce un rebote elástico durante la flexión dependiendo del material usado. El radio de flexión es mayor a la liberación que bajo carga. El rebote es determinado por el módulo de elasticidad del material, el punto de elasticidad y el valor n.

Principio de doblez

Biegen


Prinzip des Schwenkbiegens
Prinzip des Schwenkbiegens

Biegen ist ein Umformungsverfahren für Bleche, Drähte, Stäbe oder Rohre, das meist als Kaltumformung durchgeführt wird. Große Querschnitte oder kleine Biegeradien erfordern mitunter Erwärmung, um größere Formänderungen mit weniger Krafteinwirkung zu erreichen.

Biegen von Blechen heißt auch Abkanten oder Umbördeln

Verfahren sind etwa:

  • Schwenkbiegen (Werkstück ist in einer Oberwange durch Klemmbacken eingespannt. Die Biegewanne bewegt sich.)
  • Rollbiegen (Die Biegewange bewegt sich während der Schwenkens kontrolliert vom Blech weg. Relativbewegungen werden so vermieden.)
  • Gesenkbiegen (in Gesenkbiegepressen oder Abkantpressen)
  • Biegeverkürzung und Blechabwicklung müssen zum Biegen berechnet werden. Beim Biegen tritt abhängig vom Werkstoff eine elastische Rückfederung auf: Der Biegeradius ist nach Entlastung größer als unter Last. Die Rückfederung wird von E-Modul, Streckgrenze und n-Wert des Werkstoffs bestimmt.

Bending


Principle of folding
Principle of folding

Bending is a Forming process for sheet material, wires, bars or tubes that usually involves cold forming. Materials with large cross-sections or small bending radii sometimes need to be heated to achieve bigger changes in shape while applying less Force.

The process of bending sheet Material is also known as edging or beading

Processes include:

  • Folding (workpiece is placed between a flat surface and a clamping bar. The front bending Plate moves.)
  • Rolling (during the tilting process, the bending plate moves away from the sheet material in a controlled manner. This avoids relative movements.)
  • Die bending (in die bending presses or edging presses)

Prior to bending, it is important to establish an appropriate blank Design and take into account the shortening effect produced by the process. Elastic rebound occurs during bending depending on the material used. The bending radius is bigger upon relief than under load. The rebound is determined by the material's Modulus of elasticity, yield point and n value.

弯曲


折叠的原理
折叠的原理

弯曲是一种制造板材、线材、杆件或管件的成型工艺,通常包含冷成型。具有大横截面或小的弯曲半径的材料有时需要被加热并施加较小的力,以实现形状上的较大变化。

弯曲板材的工艺也被称为轧边或卷边;以180°的弯曲角度弯曲板材也被称为褶边或卷边接合。

流程包括:

折叠(工件放置在平坦表面和夹杆之间。前弯曲板移动。)

轧制(在倾斜过程中,弯曲板通过受控方式以背离板材方向移动。这样避免了相对运动)。

压模弯曲(使用压模弯曲压力机或轧边压力机)

弯曲前,必须进行适当的毛坯设计,并考虑到由此方法所产生的缩短效果。根据所使用的材料,弯曲过程中可能出现弹性回弹。释放状态下的弯曲半径大于受负荷状态下的半径。回弹是由材料的弹性模量、屈服点和 n 值决定的。

折叠的原理

近义词

折叠

轧制

压模弯曲

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web