Seleccione uno
o más idiomas
La resistencia de un filtro de paso alto dependiente de la frecuencia disminuye al incrementar la frecuencia. Esto suprime las bajas frecuencias mientras que permite que las altas frecuencias pasen a través del circuito. En el escenario más simple, un filtro de paso alto de primer orden, el circuito comprende un elemento RC sencillo. La reactancia capacitiva del circuito disminuye junto con la frecuencia, lo que significa que las frecuencias altas pasan a través del circuito con mayor facilidad.
Dependiendo de la aplicación, los filtros de paso alto también pueden ser referidos como filtros de tope bajo, filtros bajos, filtros de corte bajo, filtros de corte de bajo y filtros subsónicos.
El opuesto de un filtro de paso alto es el filtro de paso bajo. En el escenario más simple, esto también comprende un elemento RC sencillo. Tiene el efecto de suprimir las frecuencias altas y mejorar la transmisión de frecuencia baja.
Dependiendo de la aplicación, los filtros de paso bajo también pueden ser referidos como filtros de tope alto, filtros de agudos, filtros de corte de agudos, filtros de corte alto y filtros scratch.
Ein Hochpass ist ein frequenzabhängiger Widerstand, der mit zunehmender Frequenz geringer wird. So können tiefe Frequenzen gedämpft werden, während hohe Frequenzen die Schaltung passieren. Im einfachsten Fall, dem Hochpass 1. Ordnung, besteht die Schaltung aus einem einfachen CR-Glied. Der kapazitive Blindwiderstand der Schaltung verringert sich dabei mit der Frequenz, so dass hohe Frequenzen die Schaltung besser passieren können.
Weitere Bezeichnungen für Hochpässe sind je nach Anwendungsfall Tiefensperre, Bassfilter, Low-Cut-Filter, Bass-Cut-Filter oder Trittschallfilter.
Das Gegenteil des Hochpasses ist der Tiefpass. Dieser besteht ebenfalls im einfachsten Fall aus einem RC-Glied. Er bewirkt, dass hohe Frequenzen gedämpft und niedrige Frequenzen besser übertragen werden.
Je nach Anwendung werden Tiefpässe auch als Höhensperre, Höhenfilter, Treble-Cut-Filter, High-Cut-Filter oder Rauschfilter bezeichnet.
The Resistance of the frequency-dependent high-pass filter decreases as frequency increases. This suppresses low frequencies while allowing high frequencies to pass through the circuit. In the simplest scenario - a high-pass filter of the first order - the circuit comprises a single RC element. The circuit's capacitive reactance decreases along with the frequency, which means that high frequencies pass through the circuit more easily.
Depending on the application, high-pass filters can also be referred to as low-stop filters, bass filters, low-cut filters, bass-cut filters and subsonic filters.
The opposite of the high-pass filter is the low-pass filter. In the simplest scenario, this also comprises a single RC element. It has the effect of suppressing high frequencies and improving the transmission of low frequencies.
Depending on the application, low-pass filters are also referred to as high-stop filters, treble filters, treble-cut filters, high-cut filters and scratch filters.
频率相关的高通滤波器的电阻随频率的增加而减小。这样就可以抑制低频同时允许高频通过电路。在最简单的情况下 - 一阶高通滤波器 - 电路中包括单个阻容元件。电路的电容电抗随频率增加而减小,这意味着高频更容易通过电路。
根据不同的应用,高通滤波器也可以称为低阻滤波器、低音滤波器、低切滤波器、低音切滤波器和亚音速滤波器。
与高通滤波器相反的是低通滤波器。在最简单的情况下,电路仍然包括单个阻容元件。它具有抑制高频和改善低频传输的效果。
根据不同的应用,低通滤波器也称为高阻滤波器、高音滤波器、高音切滤波器、高切滤波器和刮声滤波器。
近义词
低通滤波器
低音滤波器
低切滤波器
低音切滤波器
亚音速滤波器
高阻滤波器
高音滤波器
高音切滤波器
高切滤波器
刮声滤波器