Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

llave maestra (n)

Passfeder (f)


Der Satz enthält alle dazu notwendigen Schrauben und Nutensteine sowie vorbereitete Passfedern 8.

Durch die Verwendung der Passfeder 8 zwischen der Lagereinheit und dem Schlittenadapter wird eine formschlüssige Verbindung erzeugt.

Das Passfederprofil 8 kann verwendet werden, um Passfedern in beliebiger Länge herzustellen, die Profilnuten 8 längsparallel zueinander ausrichten.

feather key (n)

key (n)


These connections are made using a 5 A/F Allan key.

Key-Kit mit 5 Innensechskantschlüsseln mit zentralem Sicherheitsstift.

Key kit containing 5 Allan keys, each with a central hole to accommodate the pin in pin hex screws.

parallel key (n)


In the case of Coupling Halves with bores, simple machining (reboring, parallel keyway, etc.) is required to ensure they match the drive output shaft of gearboxes/motor drives.

普通平键 (n)

滑键 (n)

键 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web