Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

extremo superior (n)

Kopf (m)


Die Backen des Schneidkopfes sind radial oder tangential verstellbar.

Der Gewindeschneidkopf führt die drehende und die lineare Bewegung aus.

Mit der Verriegelung bleiben Leitungen auch bei Über-Kopf-Montage im Kabelkanal.

head (n)


Hexagon Socket Head Cap Screws must be secured against working loose.

The dies on the die head can be adjusted radially or tangentially.

An M6 screw is pre-fitted with Hammerhead Nut 8 St.

tip (n)


No building standards stipulate which direction stairways should take.

A cross circuit can only occur when the controls for a device utilise multiple channels.

The multiple ball bearings of the ball roller guide represent a clear advantage.

top (n)


The height of the table is adjusted via the position of the table top supports.

Vor Erreichen der mechanischen Endlage wird automatisch gestoppt.

The table columns are automatically stopped before they reach the mechanical stop position.

top end (n)


The robust plastic Cap offers a secure and durable means of covering the top end of the profile.

upper end (n)

上端 (n)

尖端 (n)

顶端 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web