Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

exactitud (n)

Genauigkeit (f)


Die Positioniergenauigkeit hängt maßgeblich von der Steuerung und dem Antrieb ab.

Sie bietet eine dauerhaft hohe Positioniergenauigkeit und bewegt auch größere Lasten.

Die einfach zu montierenden Verbinder gleichen zudem Ungenauigkeiten von bis zu 5 mm aus.

accuracy (n)


Shelves can be incorporated into the SystemMobile with millimetre accuracy.

Positioning accuracy is determined primarily by the controller and the drive.

It provides reliable and outstanding positioning accuracy and can also move heavy loads.

exactness (n)

precision (n)


This type of work bench is used for general or precision work.

Maintenance activities involve general or precision work.

Lighting efficiency should be sufficient to allow precision work.

trueness (n)

准确性 (n)

精密的 (n)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web