Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Estructuras de red cristalina (metales)


El acomodo regular de los átomos en cuerpos sólidos es referido como red cristalina. Su estructura (tipo red) impacta la conformabilidad. Las redes cristalinas están hechas de componentes (átomos, iones) que se presentan periódicamente a distancias regulares (constantes de red) en tres direcciones en el espacio.

Las constantes de red y sus ángulos entre sí en la más pequeña unidad de los componentes de la red (unidad o célula primitiva) se usan para describir los sistemas cristalinos.

Se debe diferenciar entre los siguientes sistemas:

Sistemas triclínicos (su célula unitaria es un paralelepípedo)

Sistemas monoclínicos

Sistemas ortorómbicos (célula unitaria rectangular)

Sistemas trigonales (célula unitaria romboédrica)

Sistemas hexagonales (la célula unitaria se asemeja a una columna hexagonal)

Sistemas tetragonales (la célula unitaria es un prisma rectangular con una base cuadrada)

Sistemas cúbicos (célula unitaria en forma de cubo)

Se debe hacer una distinción adicional entre los sistemas cristalinos centrados en la cara y los centrados en el cuerpo con componentes centrados en el cuerpo o en las caras.

Otras características de una estructura de red cristalina incluyen:

Número de coordinación: El número de átomos que son espaciados la distancia más pequeña y la misma.

Factor de empaquetamiento atómico (APF): La relación volumétrica entre los átomos y la célula unitaria

Kristallgitter-Strukturen (Metalle)


Kristallgitter beschreiben die regelmäßige Anordnung von Atomen in Festkörpern. Ihre Struktur (Kristallgittertyp) hat Auswirkungen auf ihre Verformbarkeit. Die Kristallgitter bestehen aus sich periodisch wiederholenden Bausteinen (Atome, Ionen) mit regelmäßigen Abständen (Gitterkonstanten) in den drei Raumrichtungen.

Um Kristallsysteme zu beschreiben, zieht man die Gitterkonstanten sowie deren Winkel zueinander in der kleinsten Einheit der Gitterbauteile (Elementarzelle) heran.

Folgende Kristallsysteme werden unterschieden:

  • Trikline Systeme (Elementarzelle ist ein Parallelepiped)
  • Monokline Systeme
  • Orthorhombische Systeme (quaderförmige Elementarzelle)
  • Trigonale Systeme (rhomboidische Elementarzelle)
  • Hexagonale Systeme (Elementarzelle gleicht einer Sechsecksäule)
  • Tetragonale Systeme (Elementarzelle ist ein Quader über Quadrat)
  • Kubische Systeme (würfelförmig)

Unterschieden werden zudem basis-, flächen- oder raumzentrierte Kristallsysteme mit Bausteinen zentral im Raum oder in den Flächen.

Weitere Eigenschaften einer Kristallgitterstruktur sind

  • Koordinationszahl (KZ): Anzahl der Atome mit dem gleichen und kleinsten Abstand zueinander
  • Packungsdichte (PD): Verhältnis Volumenanteil der Atome zum Volumen der Elementarzelle

晶格结构(金属)


固体中原子的规则排列被称为晶格。它的结构(晶格型式)影响其成形性。晶格由要素(原子、离子)构成,要素在空间三个方向上以规则的距离(晶格常数)周期性地排布。

晶格常数和晶格构成中最小单位(晶胞或原胞)间互成的角度是用来描述晶系的参数。

晶系可分为以下类型:

三斜晶系(晶胞为平行六面体结构)

单斜晶系

正交晶系(矩形晶胞)

三方晶系(菱面体晶胞)

六方晶系(晶胞类似于六角柱结构)

四方晶系(晶胞是具有四方底面的矩形棱柱体结构)

立方晶系(立方体形的晶胞)

根据立方晶系中原子的集中方式,又可以分为底心晶系、面心晶系和体心晶系。

晶格结构的其他特征包括:

配位数:直接同中心离子(或原子)配位的原子数目

原子堆积因子(APF):原子和晶胞之间的体积比

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web