Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Estereolitografía


Funktionsweise der Stereolithografie
Funktionsweise der Stereolithografie

La estereolitografía (STL, SLA) es un proceso de prototipo rápido en el cual una pieza de trabajo es creada capa por capa a partir de un polímero líquido sensible a los rayos UV (por ejemplo, resina epóxica) y endurecido usando láseres UV. Los puntos de la cuadrícula 3D proporcionan la orientación. Estos se ponen a disposición a partir de datos CAD 3D mediante la interfaz de datos STL (Lenguaje de teselación de superficie).

La pieza de trabajo es producida en un tonel lleno con el monómero básico del plástico fotosensible. Después de haber producido cada capa, la pieza de trabajo se sumerge aún más en el líquido. El plástico líquido es distribuido de manera pareja sobre la pieza de trabajo mediante un paño. Un láser controlado por computadora trata las superficies, las cuales se endurecen para formar una nueva capa del modelo. Esto genera gradualmente un modelo en 3D.

Se requiere una estructura de soporte para piezas de trabajo más grandes mientras la resina endurecida por láser aún está suave. No se requieren estructuras de soporte en la microestereolitografía.

Cómo funciona la estereolitografía

Stereolithografie


Funktionsweise der Stereolithografie
Funktionsweise der Stereolithografie

Stereolithografie (STL, SLA) ist ein Rapid Prototyping-Verfahren, bei dem ein Werkstück schichtweise aus UV-empfindlichem, flüssigem Fotopolymer (etwa Epoxidharz) aufgebaut und mittels UV-Laser ausgehärtet wird. Dabei dienen Rasterpunkte im Raum als Orientierung. Diese werden aus 3D-CAD-Daten über die STL-Datenschnittstelle (Surface Tesselation Language) zur Verfügung gestellt.

Hergestellt wird das Werkstück in einem Bad, das mit dem Basismonomer des fotosensitiven Kunststoffes gefüllt ist. Nach jeder Schicht wird das Werkstück weiter in die Flüssigkeit abgesenkt. Darüber wird der flüssige Kunststoff mit einem Wischer gleichmäßig verteilt. Mit dem vom Computer gesteuerten Laser werden die Flächen bearbeitet, die als neue Schicht des Modells ausgehärtet werden. Nach und nach entsteht so ein dreidimensionales Modell.

Bei großen Werkstücken wird eine Stützkonstruktion benötigt, da das lasergehärtete Harz noch weich ist. Bei der Mikro-Stereolithografie entfallen die Stützkonstruktionen.

Stereolithography


How stereolithography works
How stereolithography works

Stereolithography (STL, SLA) is a Rapid prototyping process in which a workpiece is built up layer-by-layer from a UV-sensitive, liquid photopolymer (e.g. epoxy resin) and hardened using UV lasers. 3D grid points provide orientation. These are made available from 3D CAD data via the STL (Surface Tesselation Language) data interface.

The workpiece is produced in a vat filled with the basic monomer of the photosensitive plastic. After each layer has been produced, the workpiece is lowered deeper into the liquid. The liquid plastic is distributed evenly over the workpiece using a wiper. A computer-controlled laser treats the surfaces, which are hardened to form a new layer of the model. This gradually gives rise to a 3D model.

A supporting structure is needed for large workpieces as the laser-hardened resin is still soft. There is no need for supporting structures in micro-stereolithography.

光固化立体造型


光固化立体造型的原理
光固化立体造型的原理

光固化立体造型 (STL,SLA) 是一种快速原型方法,使用紫外光敏液体光聚合物(例如环氧树脂)逐层制造得到工件,并使用紫外激光进行硬化。 3D 网格点提供定位。这些都是通过 STL (表面镶嵌语言)数据接口提供的 3D CAD 数据实现的。

工件在填充有光敏塑料基本单体的瓮中制备。制备完一层之后,工件被降低到液体的更深部。使用滑动片将液体塑料均匀地分布在工件上。计算机控制激光进行表面处理,将其硬化形成模型的新的一层。由此逐渐制造一个三维模型。

因为激光硬化的树脂是软的,所以需要对大型工件提供支撑结构。微观光固化立体造型中没有必要使用支撑结构。

光固化立体造型的原理

近义词

SL

SLA

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web