Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Estante de almacenamiento estático


En el estante de almacenamiento estático, la unidad almacenada permanece prácticamente en el mismo lugar en el estante, desde el momento en el que ingresa al almacenamiento hasta que es recuperada. Solo se mueve a una ubicación de almacenaje diferente por requerimientos técnicos u organizacionales.

El almacenamiento estático se organiza usualmente en sistemas de almacenaje de estantes ya que estos hacen un mejor uso del espacio de almacenamiento en diferentes niveles. El estante ofrece incluso una solución para el ahorro de espacio para los artículos no apilables.

Las cargas de unidades reciben un compartimiento por separado en un estante. Los estantes pueden alcanzar una altura de hasta 50 metros en bodegas de bahía alta, cuya altura es determinada por el sistema operativo o el equipo de manejo de carga.

El almacenaje en estantes toma diferentes formas, incluso (acceso fácil a las cargas de unidades) y (utilización extensa del espacio). En muchos estantes (como en los ), se almacenan artículos idénticos mediante equipos de manejo de carga estandarizados.

Statische Regallagerung


Bei der statischen Regallagerung verbleibt eine Lagereinheit zwischen Ein- und Auslagerung vorwiegend am selben Platz im Regal. Sie wird nur umgelagert, wenn dies technische oder organisatorische Gründe verlangen.

Die statische Lagerung erfolgt meist in Regallagern, da diese den verfügbaren Lagerraum in mehreren Geschossen besser ausnutzen. Auch nicht stapelbare Ladegüter können darin raumsparend eingelagert werden.

Ladeeinheiten erhalten vielfach ein separates Fach im Regal. Regale können eine Höhe bis zu 50 Metern in Hochregallagern erreichen. Die Höhe wird von der Bedieneinrichtung oder den Ladehilfsmitteln bestimmt.

Regallagerung kann unter anderem in Zeilenregalen (leichter Zugriff auf Ladeeinheiten) oder Blockregalen (hohe Raumnutzung) erfolgen. In vielen Regalen (etwa Palettenregal) werden einheitliche Güter mit standardisiertem Ladehilfsmittel gelagert.

Static rack storage


In static Rack storage, the storage unit mostly stays in the same place in the rack from the point when it is entered into storage until it is retrieved. It is only moved to a different storage location on the basis of technical or organisational requirements.

Static storage is usually organised in rack storage systems as these make better use of storage space on several levels. Racks even offer a space-saving solution for non-stackable goods.

Unit loads often get a separate compartment in a rack. Racks can reach a height of up to 50 metres in high-bay warehouses, the height being determined by the operating system or load handling equipment.

Rack storage can take various forms, including row racks (easy access to unit loads) and block racks (extensive utilisation of space). In many racks (such as pallet racks), identical goods are placed in storage using standardised load handling equipment.

静态货架仓储


静态货架仓储系统中,库存单元大多从入库开始就一直停留在同一个储位,一直到出库。除非是技术或者结构性调整的要求,库存单元才会被移到别的位置。

静态存储通常使用在货架仓储系统中,因为静态仓储可以充分利用货架的空间。货架甚至可以给那些不可堆叠的货物提供节省空间的存储方案。

库存单元在货架上通常都会有单独的储位。在高货架仓库中,货架高度最高可达 50 米。货架的高度取决于仓库的运营系统和物料装卸设备。

货架存储有不同的形式,包括(易于获得库存货物)和(充分使用空间)。在不同的货架上(如),会使用标准化的物料装卸设备将相同的货物放置在货架上。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web