Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

empernar (v)

verschrauben (v)


Abschließend auch dieses Zahnstangenendstück mit dem Profil verschrauben.

Die Winkelschraubleiste 8 Al E wird ohne Verschrauben in die Profilnut 8 eingerastet.

Einfach den Kreuzverbinder auf beide Profilrohre aufrasten und anschließend verschrauben.

bolt (v)


Fit rollers [6], eccentric bolts [4] and locking rings [5]

Sliding-Door Guide Set 8/8 is held securely in the profile groove by a spring bolt.

Naturally, the Chair is securely bolted to the plastic panel.

bolt together (v)

screw (v)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

The dual screw connection provides additional strength.

螺旋 (v)

螺栓 (v)

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web