Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Elastómeros


Los elastómeros (grados natural y sintético de hule) son materiales sintéticos que cambian de forma cuando son sometidos a elongaciones o compresiones y luego regresan a su forma original debido al alto nivel de elasticidad que presenta su estructura. Están constituidos por moléculas en forma de hilo enredado que se vinculan en cruz durante la vulcanización con azufre, irradiación o mediante el uso de peróxidos. Las moléculas pueden, por lo tanto, ser estiradas a lo que se conoce como estado de orden superior sin deterioro. Cuando se libera el esfuerzo, las fuerzas de restablecimiento regresan el estado de orden inferior, es decir, regresan el material a su forma original (relajación).

Los elastómeros fueron fabricados inicialmente usando hule natural (látex) solamente. Para poder cumplir con los nuevos requerimientos técnicos, el hule natural ha sido unido a una amplia gama de grados de hule sintético (principalmente hule de silicona). Estos grados sintéticos usan polímeros adicionales, cloro, flúor e hidrocarburos para poder modificar su estructura y, por lo tanto, impulsar las propiedades como la resistencia química a sustancias orgánicas e inorgánicas, la resistencia al calor y la resistencia al envejecimiento.

Los elastómeros convencionales no son fusibles, pero pueden destruirse a temperaturas extremas. En contraste, el frío extremo puede hacer que se congelen.

Entre los ejemplos de elastómeros se incluyen el hule de estireno-butadieno (SBR), hule de nitrilo-butadieno (NBR), hule de fluorosilicona (MVQ) y hule de metil-silicona (MQ).

Elastomere


Elastomere (natürliche und synthetische Kautschukarten) sind Kunststoffe, die bei Dehnung oder Druck reversibel ihre Form ändern können, weil sie aufgrund ihrer Struktur eine hohe Elastizität haben. Sie bestehen aus verknäulten Fadenmolekülen, die durch Vulkanisation mit Schwefel, durch Bestrahlung oder mit Peroxiden vernetzt werden. Die Moleküle können dadurch bei Dehnung in einen sogenannten Zustand höherer Ordnung gestreckt werden, ohne dabei abzugleiten. Bei Entlastung stellen Rückstellkräfte den Zustand geringerer Ordnung, also die ursprüngliche Form, wieder her (Relaxation).

Elastomere wurden zunächst nur aus Naturkautschuk (Latex) gefertigt. Um neuen technischen Anforderungen gerecht werden zu können, werden heute neben dem Naturkautschuk zahlreiche synthetische Kautschuksorten (vor allem Silikonkautschuk) hergestellt. Dabei werden weitere Polymere, Chlor, Fluor oder Kohlenwasserstoffe zur Strukturveränderung eingesetzt, damit Eigenschaften wie die chemische Beständigkeit gegenüber organischen und anorganischen Stoffen ebenso wie die Wärme- und Alterungsbeständigkeit erhöht werden können.

Konventionelle Elastomere sind nicht schmelzbar

Zu den Elastomeren gehören unter anderem Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Fluor-Silikon-Kautschuk (MVQ) und Methyl-Silikon-Kautschuk (MQ).

弹性体


弹性体(天然橡胶和合成橡胶)泛指在除去拉伸或压缩外力(在受力下形状改变)后,由于其结构的高弹性而能恢复原状的合成材料。弹性体具有多样化的线型分子,在硫化、辐射或使用过氧化物的过程中发生交联。因此分子可以伸长形成高阶分子而不断裂。当消除应力时,恢复力使高阶分子恢复为低阶状态,该材料即返回到其原始形式(松弛状态)。

弹性体最初只能通过天然橡胶(乳胶)来制造。为了满足新型技术要求,天然橡胶中已加入了各种合成橡胶类型(首先是硅橡胶)。这些合成橡胶中另外添加了聚合物、氯、氟和烃,以修改其结构并增强性能,如对有机、无机化学品的耐腐蚀性,耐热性和耐老化性能。

传统的弹性体是不熔的,但可能由于极端高温而被损坏。相比之下,极端寒冷可能会导致它们冻结。

弹性体的实例包括丁苯橡胶(SBR),丁腈橡胶(NBR),氟硅酮橡胶(MVQ)和甲基硅橡胶(MQ)。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web