Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

Disparador


Los disparadores pueden ser usados para llenar estantes al intercambiar automáticamente contenedores vacíos y llenos entre un carro de transporte y un estante de flujo. Esto significa que los contenedores no deben ser reacomodados a mano.

Los disparadores se usan muy a menudo en los ambientes de producción eficiente ya que bajan los desembolsos por transporte y manejo de manera interna y, por lo tanto, eliminan el trabajo que no contribuye a la creación de valor (Muda). Se implementan mejor como parte de un proyecto de automatización de bajo costo.

Un mecanismo operado por gravedad asegura que los contenedores no se caigan del carro durante el transporte. Este mecanismo es liberado cuando el carro se acopla en el estante para cargar contenedores y los contenedores se deslizan o ruedan hacia el estante mientras que los contenedores vacíos se deslizan hacia el carro.

Los disparadores también se pueden equipar con un dispositivo de activación y luego usarse para suministrar materiales en las líneas de ensamble.

Shooter


Mit Shootern können Regale bestückt werden, indem leere und volle Behälter zwischen einem Transportwagen und einem Durchlaufregal automatisch ausgetauscht werden. Die Behälter müssen also nicht mehr manuell umgeräumt werden.

Shooter werden sehr häufig in Lean Production-Umgebungen eingesetzt, da sie den innerbetrieblichen Transport- und Handhabungsaufwand senken und so nicht wertschöpfende Arbeiten (Muda) vermeiden. Optimal werden sie bei Low-Cost-Automatisierungsprojekten eingesetzt.

Während des Transportes wird ein Herausfallen der Kisten aus dem Wagen durch einen Schwerkraftmechanismus verhindert. Dockt der Wagen zur Beschickung eines Regals an, wird der Mechanismus gelöst, die vollen Behälter rutschen oder rollen ins Regal, während die leeren auf den Wagen gleiten.

Shooter eignen sich auch zur Materialbereitstellung an Montagelinien. Dazu können sie mit Auslösevorrichtungen ausgestattet werden.

Shooter


Shooters can be used to fill racks by automatically interchanging empty and full containers between a transport trolley and a flow rack. This means the containers don't have to be rearranged by hand.

Shooters are very often used in Lean production environments because they lower in-house transport and handling outlay and thus cut out Work that does not contribute to value creation (Muda). They are best implemented as part of a low-cost automation project.

A gravity-operated mechanism ensures that containers do not fall out of the trolley during transport. This mechanism is released when the trolley docks with a Rack to load containers, and the full containers slide or roll into the rack while empty containers slide onto the trolley.

Shooters can also be fitted with an actuation device and then used to supply materials to Assembly lines.

滑移货架车


滑移货架车 可用来在运输小车和流动式货架之间通过自动交换空箱和满箱填满货架。这意味着货箱无需通过手工重新排列。

滑移货架车常常用于精益生产环境中,因为它们可以减少内部运输和搬运费用,从而终止不会创造价值的工作(浪费)。它们最适于作为低成本自动化项目的一部分。

自重输送装置可保证在运输过程中货箱不会从小车脱落。当小车与货架对接装箱且满箱滑入货架而空箱滑到小车上时,此输送装置移开。

也可以在滑移货架车上安装一个驱动装置,然后用于向装配线供应材料。

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web